電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        誘電耐電圧 (最大) (VAC):
                                        500
                                    
  
                            - 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        4
                                    
  
                            - 
                                    
                                        インピーダンス (Ω):
                                        50
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        30
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    信号特性
                    
                        - 
                                    
                                        差動信号 :
                                        はい
                                    
  
                            - 
                                    
                                        データ レート (Gb/s):
                                        10
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        63.45 mm [ 2.498 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        6.1 mm [ .24 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        6.9 mm [ .272 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        スタックの高さ (mm):
                                        6.6 | 9 | 10.92 | 12.57 | 17.96 | 18.75 | 20 | 22.86
                                    
  
                            - 
                                    
                                        スタックの高さ (in):
                                        .9
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.57 mm [ .8 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。