SBCHE66K8J
6.8K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE66K8J
6.8K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 5-1623732-0
- 製品説明: BCHE 7 W 6K8 5%
- エイリアスNo:
SBCHE66K8JF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
7
-
抵抗クラス :
1kΩ – 1MΩ
-
抵抗値 (Ω):
6.8K
すべての特徴を見る