324462
Gray, Butt Splice, 250 kcmil, 231000 – 275000 CMA, Uninsulated, Copper, 45.47 mm [1.79 in] Length, Box, Closed Barrel, Stranded Wire, Copper Wire
324462
Gray, Butt Splice, 250 kcmil, 231000 – 275000 CMA, Uninsulated, Copper, 45.47 mm [1.79 in] Length, Box, Closed Barrel, Stranded Wire, Copper Wire
- 型番: 324462
- 製品説明: SPLICE,AMPOWER BUTT 250MCM
- エイリアスNo:
718366-000
AMPS-0-0324462-0
-
スプライスのタイプ :
突合せスプライス
-
防水性 :
いいえ
-
バレルの内径 :
17.78 mm [ .7 in ]
-
ワイヤ サイズ (kcmil):
250
-
ワイヤ サイズ (CMA):
231000 – 275000
すべての特徴を見る