247537-000
≤ 1 kV, Sleeve, 120 mm [4.724 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
247537-000
≤ 1 kV, Sleeve, 120 mm [4.724 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 247537-000
- 製品説明: CRSM-198/55-1500/239(S1)
- エイリアスNo:
4-1191815-8
CRSM-198/55-1500/239(S1)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
120 mm [ 4.724 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
56 mm [ 2.204 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る