対応している導線の許容範囲 - タップ (ACSR) :
                                        13.3 mm² [ 6 – 6 AWG/kcmil ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        対応している導線の許容範囲 - タップ (AAC) :
                                        13.3 mm² [ 6 – 6 AWG/kcmil ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        対応している導線の許容範囲 - メイン (AAC) :
                                        13.3 – 21.2 mm² [ 6 – 4 AWG/kcmil ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        対応している導線の許容範囲 - メイン (ACSR) :
                                        13.3 – 21.2 mm² [ 6 – 4 AWG/kcmil ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    動作/用途
                    
                        - 
                                    
                                        電力コンポーネントの用途のタイプ :
                                        架空送電および配電接続
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。