コネクタの高さ :
                                        22.45 mm [ .884 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品長さ :
                                        47.55 mm [ 1.872 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品幅 :
                                        24.6 mm [ .969 in ]
                                    
- 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        4.5 mm [ .177 in ]
                                    
 
             
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP67
                                    
 
             
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。