TLM2HER033JTE
.033 ohm, Foil, Current Sensing Resistor, 5 %, 2010, .75 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .55 mm [.022 in] Height, CGS TLM
TLM2HER033JTE
.033 ohm, Foil, Current Sensing Resistor, 5 %, 2010, .75 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .55 mm [.022 in] Height, CGS TLM
- 型番: 2176157-7
- 製品説明: TLM 2010 0.75W R033 5% 100PPM 4K RL
-
抵抗器のタイプ :
電流検出抵抗器
-
エレメントのタイプ :
フォイル
-
パッケージのサイズ コード :
2010
-
電力定格 (W):
.75
-
抵抗値 (Ω):
.033
すべての特徴を見る