認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
絶対
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
8 – 32
寸法
-
製品高さ :
20.4 mm [ .803 in ]
-
六角頭のサイズ (平坦部) :
15 mm [ .59 in ]
使用条件
-
圧力 :
3.5 bar [ 50 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
2X FS
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
圧力精度 :
±0.25% FSO
その他
-
センサ オプション :
補償温度範囲
-
フィッティング :
3/8-24 UNF Male