ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 1
-
コネクタの高さ :
35.6 mm [ 1.4 in ]
-
製品長さ :
55.1 mm [ 2.17 in ]
-
製品幅 :
43.7 mm [ 1.72 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
3 mm [ .118 in ]
-
列間スペーシング :
7.1 mm [ .279 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。