SBCHE152R2K
2.2 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 10 %, 17 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 75 x 10 x 9 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE152R2K
2.2 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 10 %, 17 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 75 x 10 x 9 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 1-1623729-5
- 製品説明: BCHE 17 W 2R2 10%
- エイリアスNo:
SBCHE152R2KF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
17
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
2.2
すべての特徴を見る