Restaurez le blindage des fils et les câbles
Nous mettons à profit plusieurs décennies d’expertise et d’innovation dans le domaine aéronautique pour répondre aux défis concrets de la maintenance. Notre kit de réparation à accès latéral marque une avancée majeure dans la maintenance aéronautique. Il permet aux exploitants et aux constructeurs de préserver la disponibilité de leurs appareils tout en respectant les normes de sécurité et de réparation. Pour les exploitants soumis à des contrats de maintenance et de disponibilité, cette technologie innovante contribue directement à maintenir la disponibilité opérationnelle des flottes tout en réduisant les coûts d’exploitation.
Une nouvelle approche de la maintenance des câbles aéronautiques
Une innovation disponible rapidement sur le marché. Lorsque des câbles sont endommagés à bord d’un avion, les solutions actuelles imposent de les couper, puis de rétablir les connexions à l’aide de manchons à souder ou de raccords à sertir. Cette méthode nécessite de débrancher et de déposer les faisceaux, puis de procéder à de nouveaux essais complets. Elle entraîne ainsi des coûts de main-d’œuvre élevés, une immobilisation prolongée des appareils et des répercussions sur les opérations.
Notre kit de réparation de blindage à accès latéral transforme la maintenance aéronautique en permettant de réparer directement sur l’avion ou hélicoptère les gaines et blindages tressés endommagés, sans couper les conducteurs ni débrancher les faisceaux. Cette solution innovante évite les immobilisations inutiles des aéronefs tout en préservant l’intégrité électrique et le respect des normes de sécurité.
Lorsque des câbles sont endommagés à bord d’un avion, les solutions actuelles imposent de les couper, puis de rétablir les connexions à l’aide de manchons à souder SolderSleeve ou de raccords à sertir. Cette méthode nécessite de débrancher et de déposer les faisceaux, puis de procéder à de nouveaux essais complets. Elle entraîne ainsi des coûts de main-d’œuvre élevés, une immobilisation prolongée des appareils et des répercussions sur les opérations.
KIT DE RÉPARATION DE BLINDAGE À ACCÈS LATÉRAL
Caractéristiques et avantages
Kit de réparation de blindage à accès latéral
1. Réparation in situ :
- L’accès latéral évite de couper les conducteurs principaux
- Les réparations sont effectuées directement sur l’avion ou l'hélicoptère, sans déposer les faisceaux
2. Matériaux et conception pour l'aéronautique :
- Restauration durable du blindage et de la gaine conformément aux spécifications d’origine
- Conforme aux exigences strictes des normes de réparation aéronautique
3. Procédure de maintenance simplifiée :
- Installation simple à l’aide d’un pistolet à air chaud standard équipé d’un réflecteur
- Réduit la complexité des opérations de maintenance et les besoins en formation
4. Efficacité opérationnelle :
- Élimine les tests de requalification normalement requis après le débranchement des faisceaux
- Préserve l’intégrité et les performances d’origine des faisceaux
Domaines d’utilisation
Kit de réparation de blindage à accès latéral
Principaux secteurs
• Industries aéronautiques civile et militaire
• Constructeurs aéronautiques
• Prestataires de maintenance et de réparation militaires du monde entier
• Centres de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du secteur aéronautique
SECTEURS CIBLÉS : Tout secteur utilisant des tresses de blindage pour câbles assurant une protection contre les interférences électromagnétiques.
Groupe de produits
Kits de réparation de câbles électriques
Les kits de réparation de câbles électriques TE Connectivity (TE) de norme de défense 81-41 (niveau J) permettent une réparation simple des formes de câbles électriques par l'intermédiaire d'un éventail de techniques de réparation à chaud et à froid, idéal pour effectuer des réparations exigeantes sur le terrain.
En savoir plusGroupe de produits
Kits de réparation pour câbles électriques
Les kits de réparation de TE Connectivity (TE) pour câbles électriques sont conformes à la norme de défense 81-41 (niveau J). Ils permettent d’effectuer facilement des réparations à l’aide de différentes techniques à chaud et à froid et sont particulièrement adaptés aux interventions sur le terrain.
En savoir plus