Kits de réparation pour câbles électriques pour le secteur militaire

Nos kits de réparation pour câbles électriques, conformes à la norme de défense 81-41 (niveau J), permettent d’effectuer facilement des réparations à l’aide de différentes techniques à chaud et à froid. Ils sont parfaitement adaptés aux interventions exigeantes sur le terrain.

TE Connectivity propose une gamme de kits de réparation pour câbles électriques conçus pour répondre aux exigences élevées du secteur militaire. Ces kits permettent de réparer différents types de câbles électriques à l’aide de diverses techniques de réparation à chaud et à froid. Les réparations peuvent ainsi être effectuées lorsque l’accès aux extrémités des câbles est impossible ou qu’aucune source de chaleur n’est disponible.

Principales caractéristiques

Kits de réparation pour câbles électriques

COFFRETS
 

  • Fabriqués en polypropylène copolymère structurel à haute résistance aux chocs (indice de protection IP68)
  • Norme de défense 81-41, niveau J
  • Soupape de purge et loquets conçus pour éviter tout blocage
  • Conception empêchant le couvercle de se bloquer en position fermée en cas de choc violent


RÉPARATION
 

  • Niveau de compétence minimal requis
  • Jeu d’outils complet inclus
  • Assistance technique et formation complètes disponibles
  • Pièces de rechange facilement disponibles