Protection du câblage pour les applications militaires/aérospatiales

Les gaines électriques sont des tubes en plastique, en fibre ou en argile cuite qui accueillent des fils ou des câbles électriques. Les gaines électriques peuvent être flexibles ou rigides. Elles sont utilisées dans divers environnements, tels que les espaces intérieurs exposés ou non finis, les espaces extérieurs, les espaces bétonnés ou souterrains, et les espaces domestiques tels que les greniers, les garages, les sous-sols et les vides sanitaires. Elles sont disponibles en plusieurs styles et tailles. Les gaines électriques Raychem de TE sont disponibles en version HCTE hélicoïdal ou Convolex afin d'offrir une protection mécanique pour les câblages électriques pour les applications nécessitant de la flexibilité et une bonne résistance à un grand nombre de fluides. Largement utilisées dans l'industrie aérospatiale militaire et commerciale, les gaines électriques Convolex Raychem ont une plage de température de fonctionnement comprise entre -55 °C et 150 °C, tandis que les gaines HCTE ont une plage de température plus élevée, allant jusqu'à 200 °C.

Gaines Convolex hélicoïdales

HCTE

Les gaines Convolex hélicoïdales sont utilisées comme conduit pour fournir une protection mécanique aux systèmes de câblage électrique. Elles permettent de répondre aux exigences de flexibilité, de résistance aux températures élevées et à tout un éventail de fluides.  Elles sont largement utilisées dans les industries aérospatiales militaires et commerciales.  Elles peuvent être utilisées conjointement avec d'autres composants de la marque Raychem pour former un système de mise en faisceaux intégré.  

 

Plage de température de fonctionnement

-55 °C à 200 °C 

Série Spécifications militaires
HCTE VG 96936 Section 6 

Gaines annulaires Convolex

Convolex

Les gaines Convolex annulaires ne sont pas thermorétractables et sont fabriquées à partir de fluorure de polyvinylidène réticulé par rayonnement.  Elles constituent la base d’un système de mise en faisceaux complet, comprenant du ruban adhésif, des extrémités et des pièces moulées thermorétractables TE de la marque Raychem.  Les gaines électriques offrent une bonne résistance aux dommages mécaniques grâce à une résistance à l’abrasion et une résistance élevée à l’écrasement, tout en étant extrêmement légères.  

 

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 150 o

Caractéristiques du produit

  • Hautement flexibles
  • Extrêmement résistantes à l'écrasement
  • Ignifugées
  • Résistantes aux fluides 
  • Non thermorétractables
  • Disponibles en vrilles hélicoïdales ou annulaires 
  • Filetages compatibles avec les adaptateurs de capot Raychem

Applications types

  • Protection pour les faisceaux de câbles 
  • Protection des câbles des équipements de l'abrasion 
  • Utilisation dans des circuits temporaires ou prototypes