Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris | Noir | Orange
-
Type de gainage
Gaine en plastique ondulé
-
Configuration des couches
Monocouche | Soufflet ouvert à double couche
-
Matériau
PA 6 | PP
Dimensions
-
Diamètre intérieur (mm)
8,6 | 9,4 | 10,2 | 12,2 | 13,7 | 14,5 | 16,3 | 17 | 19 | 20,5 | 23,3 | 23,4 | 23,2 | 27,4 | 29 | 36 | 48
-
Diamètre intérieur (in)
0,91 | 0,57 | 0,37 | 0,67 | 0,92 | 0,54 | 0,64 | 0,81 | 0,4 | 0,75 | 0,48 | 0,34 | 1,08 | 1,89 | 1,14 | 1,42
-
Diamètre extérieur (mm)
11,7 | 13 | 13,1 | 14,2 | 16 | 18,7 | 19,4 | 21,2 | 22,3 | 23,5 | 25 | 27,5 | 28,5 | 30,5 | 34,5 | 36 | 42,5 | 54,5
-
Diamètre extérieur (in)
0,51 | 0,74 | 0,46 | 0,98 | 0,88 | 0,63 | 0,52 | 0,83 | 0,56 | 0,93 | 0,76 | 1,36 | 1,2 | 1,12 | 1,67 | 1.08 | 1.42 | 2,15
-
Longueur (m)
25 | 50
-
Longueur (ft)
82,02 | 164.04
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type
Résistance hydraulique
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221 | -40 – 257
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0 | UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte