Positionneurs de vannes

Les positionneurs de vannes sont classés selon le signal d'entrée, le type d'actionneur et son mode de fonctionnement. Les positionneurs Sense sont disponibles en versions pneumatique, électropneumatique, convertisseur I/P avec ou sans communication HART, ainsi qu'à effet Hall. Une gamme d'accessoires est également proposée, notamment des amplificateurs pneumatiques, des supports de montage, etc.

Domaines d’utilisation

  • Contrôle des fluides
  • Raffinage du pétrole et du gaz
  • Production d'énergie
  • Industries chimique et pharmaceutique
  • Industrie agroalimentaire
  • Usines de production de sucre et d'alcool
  • Traitement de l'eau et des eaux usées
  • Industrie du papier et de la pâte à papier
  • Secteur maritime
  • Industrie en général

Positionneur numérique idéal

Calibrage facile, affichage numérique et configuration automatique

Le positionneur de vanne intelligent PD100 est certifié IP66 et conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants. Sa faible consommation d'air et son temps de réponse rapide garantissent un fonctionnement efficace et une excellente résistance aux vibrations dans la plupart des installations industrielles. Le PD100 est compact et peut être monté sur des actionneurs rotatifs ou linéaires et convient aux actionneurs à simple ou à double effet. Le positionneur est alimenté directement par la boucle de courant de commande de 4 à 20 mA.

La gamme de positionneurs numériques PD100 est compatible avec les vannes rotatives et linéaires. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix et sont faciles à installer. Certifiés Ex tb (protection par enveloppe), ils conviennent à une installation dans des atmosphères explosives contenant des poussières combustibles, en zones 21 et 22.

Positionneur numérique complet

Communication HART en option et écran multifonction avecconfiguration et réglage automatique

Le positionneur de vanne intelligent PD200 est certifié IP66 et conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants. Sa faible consommation d'air et son temps de réponse rapide garantissent un fonctionnement efficace et une excellente résistance aux vibrations dans la plupart des installations industrielles. Le PD200 est compact et peut être monté sur des actionneurs rotatifs ou linéaires et convient aux actionneurs à simple ou à double effet. Le positionneur est alimenté directement par la boucle de courant de commande de 4 à 20 mA. Il peut être équipé en option de la technologie HART et installé dans des zones à risque d'explosion. Il est certifié à sécurité intrinsèque et bénéficie d'un indice de protection IP66 contre les infiltrations de liquides.

La gamme de positionneurs numériques PD200 est conçue pour les vannes rotatives et linéaires. Elle offre une solution complète de gestion des alarmes et de diagnostic, contribuant à améliorer la productivité des installations et à réduire les temps d'immobilisation. Une faible consommation d'air et un temps de réponse rapide garantissent un fonctionnement efficace et une excellente résistance aux vibrations dans les environnements les plus sévères. Il peut recevoir en option un module de communication HART ainsi qu'un signal de retour de 4 à 20 mA.

Positionneurs analogiques PFLEX

Positionneur pour vannes rotatives ou linéaires

Les positionneurs PFLEX reçoivent un signal d'entrée du régulateur et modulent la pression d'alimentation de l'actionneur de la vanne de régulation afin d'assurer un positionnement précis de la tige de vanne, proportionnel au signal d'entrée. Ils peuvent être montés sur différents types d'actionneurs et sont dotés d'un boîtier robuste permettant une installation dans des environnements industriels exigeants, sans perte de précision.
 

Le positionneur PFLEX reçoit un signal d'entrée du régulateur et module la pression d'alimentation de l'actionneur de la vanne de régulation afin d'assurer un positionnement précis de la tige de vanne, proportionnel au signal d'entrée. Sa conception polyvalente, associée à une fabrication de haute qualité, permet au PFLEX d'être utilisé avec différents types d'actionneurs pneumatiques. Il est conçu pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants sans perte de précision.

Positionneurs numériques PD Hart

Positionneur numérique pour vannes rotatives ou linéaires

La gamme de positionneurs numériques PD HART est compatible avec les vannes rotatives et linéaires. Ils intègrent un module de communication HART et un signal de retour de 4 à 20 mA.

Grâce à la communication numérique, le positionneur numérique PD HART utilise le protocole HART pour recevoir un signal d'entrée et réguler la pression d'alimentation de l'actionneur de la vanne de régulation, assurant ainsi un positionnement précis de la tige de vanne.
Le produit peut être configuré via le protocole HART, soit localement à l'aide d'une clé magnétique, soit à distance au moyen du configurateur HPC401 fonctionnant sous Palm OS.


Les fonctions de configuration comprennent le réglage automatique, avec mesure automatique des performances et de la course de l'actionneur, la caractérisation du débit et le réglage du temps de réponse de la vanne. Il peut être monté sur tous les modèles d'actionneurs pour vannes à soupape ou rotatives, à simple ou à double effet, quel que soit le fabricant.