Connexions hermétiques efficaces pour compresseurs

Les blocs de regroupement offrent aux fabricants de systèmes de climatisation et de réfrigération une connexion électrique rapide, entièrement isolée et peu coûteuse, compatible avec les broches des collecteurs de compresseurs hermétiques. Ils se caractérisent par une grande résistance aux chocs et aux mauvais traitements, ainsi que par une longue durée de vie en présence d'huiles et de liquides réfrigérants. Comme les connecteurs n'acceptent les broches que d'un seul côté, le risque d'inversion de polarité lors de l'installation est réduit au minimum. Des boîtiers sont disponibles pour l'intérieur et l'extérieur du compresseur et acceptent soit des bornes de à fils conducteurs, soit des bornes à connexion directe AMPLIVAR pour fils émaillés. Les blocs de regroupement de TE sont conçus pour offrir une faible force d'insertion des contacts afin de faciliter l'assemblage et sont disponibles en bobines pour les assemlages à grande vitesse.

blocs-de-regroupement

Caractéristiques du produit

Calibre du fil (CMA/AWG)
220 - 16,480 / 27-8
Position de l'axe central Avant, arrière
Nombre max. de fils Fil émaillé : 3
Fil conducteur : 2
Taille de broche (po)
0,090 / 0,125
Type de fil
Fil émaillé (Cu/Al) et fil conducteur multibrins
Nombre de positions
2- 4
Matériau de la borne Base : Bronze phosphoreux, laiton étamé
Placage : Étain
Température de fonctionnement max (°C) 125
Matériau du boîtier
Polyester PBT, nylon
Normes et certifications
UL

Produits recommandés

Blocs de regroupement

Conforme au test au fil incandescent

TE Connectivity s'est toujours consacré au développement de produits entièrement conformes au test au fil incandescent afin d'aider ses clients à respecter la norme IEC60335-1. Les versions GWT des blocs de regroupement sont le résultat direct de ces efforts. Fabriqués en PA6(6), ces nouveaux boîtiers de blocs de regroupement sont entièrement conformes au test au fil incandescent et aux exigences d'origine des blocs de regroupement. Aucune modification des raccordements n'est nécessaire, car les nouveaux modèles acceptent les bornes existantes.

 

Découvrez les pièces : 2232327-2  2232326-2  1955415-1  171370-6 

Blocs de regroupement économiques

Boîtiers et contacts

TE Connectivity a développé des boîtiers de bloc de regroupement économiques destinés à être utilisés avec un nouveau connecteur femelle afin de fournir des connexions économiques pour les compresseurs hermétiques. Les boîtiers sont disponibles en PBT standard renforcé de verre et en PBT renforcé de verre répondant aux exigences du tests au fil incandescent et à la norme UL 94 V-0. 

 

Découvrez les pièces : 2825082-1   2825082-2   2825083-1

Bloc de regroupement à faible élévation de température

Solution pour l'assemblage automatisé

Les blocs de regroupement à faible élévation de température permettent aux fabricants de climatiseurs de respecter les exigences de température de fonctionnement des compresseurs grâce à une connexion rapide, facile et fiable. La conception du bloc permet une élévation de température jusqu'à 28 % inférieure à celle des produits standard actuels. La connexion sans soudure offre un assemblage plus propre que les solutions soudées équivalentes et l'alignement hermétique des broches facilite l'assemblage automatisé.

 

Découvrez les pièces : 2426423-1  2392959-2

solutions de fil émaillé sans soudure
Dynamiser l'avenir des systèmes de véhicules électriques
Échantillons pour fils émaillés sans soudure pour moteurs
Guide d'échantillons pour fils émaillés - Essayez avant d'acheter !
  1. Optimisez vos moteurs avec des solutions de raccordement nouvelle génération

Découvrez comment les fabricants optimisent la conception des moteurs et réduisent leurs coûts grâce à la gamme complète de bornes MAG-MATE et SIAMEZE de TE Connectivity pour les fils émaillés en aluminium. Améliorez vos processus grâce à des solutions de raccordement innovantes adaptées aux besoins actuels. Découvrez des connexions efficaces pour les fils émaillés destinés aux moteurs, compresseurs, transformateurs et autres bobinages.

Moteurs électriques
Solutions sans soudure pour moteurs électriques : une série d'études de cas illustrant la polyvalence de la gamme de fils émaillés de TE

Outillage de mise en œuvre