Solutions sans soudure pour fils émaillés

Les solutions pour fils émaillés de TE Connectivity offrent des raccordements de haute qualité, économiques et propres pour les moteurs, les bobines, les solénoïdes et autres applications utilisant des fils émaillés. Des solutions sont disponibles pour raccorder des fils en cuivre, en aluminium ou une combinaison des deux. Les cosses MAG-MATE et SIAMEZE sont basées sur la technologie de contact à déplacement d'isolant (IDC), tandis que les produits AMPLIVAR se raccordent aux fils émaillés grâce au sertissage. Pour les compresseurs, TE propose également des blocs de regroupement conçus pour la connexion des broches des collecteurs hermétiques. Ces solutions pour fils émaillés éliminent la nécessité de dénuder et de souder les fils émaillés, ce qui permet d'obtenir un processus de connexion hautement reproductible et automatisable.

Fil émaillé

Produits recommandés

Cosses MAG-MATE

Les bornes IDC (connexion autodénudante) sont disponibles en version poke-in, languette poke-in, prolongateur, fût à sertir, plot à souder, languette à connexion rapide, broche male ou femelle. Les cosses MAG-MATE standards acceptent un fil émaillé de 34 AWG.

 

Cosses et embouts AMPLIVAR

Les cosses et embouts présentent une conception unique en forme de cylindre avec des dentelures et des bavures qui déplacent l'isolant du fil émaillé sans avoir à le dénuder. Les cosses et les embouts AMPLIVAR sont conçus pour raccorder un fil émaillé seul ou avec un fil conducteur monobrin ou multibrin.

 

Bornes SIAMEZE

Bornes autodénudantes compactes pour l'interconnexion des fils émaillés, fils de connexion et autres composants dans les systèmes à espace limité. Les bornes sont disponibles avec un contact à faisceau mobile qui accepte une large gamme de tailles de fils dans un seul composant.

 

Blocs de regroupement

Connecteurs monoblocs entièrement isolés qui permettent le raccordement électrique des broches d'embases hermétiques étanches sur les compresseurs. Ces connecteurs n'acceptent les broches que d'un seul côté, ce qui empêche les connexions de polarité inversée.

Solutions sans soudure pour fils émaillés

Découvrez comment les solutions sans soudure pour fils émaillés de TE Connectivity permettent de transformer l'utilisation des moteurs électriques et des ventilateurs dans les secteurs du CVC, des ventilateurs de plafond et des véhicules électriques. De la technologie IDC, qui contribue à améliorer le rendement, à réduire le bruit et à prolonger la durée de vie des moteurs, aux études de cas illustrant des améliorations en matière de fabrication, d'automatisation et de fiabilité, découvrez comment ces solutions permettent de dépasser les limites du soudage traditionnel tout en répondant aux exigences croissantes en matière de performances et de durabilité.

Analyses et études de cas
Prêt à passer à la vitesse supérieure avec votre compresseur pour pompe à chaleur ?
Vidéo en anglais

Plongez plus profondément dans l'univers des solutions sans soudure grâce à notre étude de cas exclusive. Avec l'accent mis sur un avenir davantage axé sur le développement durable, les industries du monde entier intensifient la production de technologies à faible consommation d'énergie et à faible empreinte carbone, et elles ont besoin de composants électriques capables de suivre le rythme de cette croissance. Ne passez pas à côté d'un avenir plus efficace : saisissez dès aujourd'hui l'opportunité d'améliorer votre technologie de pompe à chaleur. 

Prêt à passer à la vitesse supérieure avec votre compresseur pour pompe à chaleur ?
Vidéo en anglais

Plongez plus profondément dans l'univers des solutions sans soudure grâce à notre étude de cas exclusive. Avec l'accent mis sur un avenir davantage axé sur le développement durable, les industries du monde entier intensifient la production de technologies à faible consommation d'énergie et à faible empreinte carbone, et elles ont besoin de composants électriques capables de suivre le rythme de cette croissance. Ne passez pas à côté d'un avenir plus efficace : saisissez dès aujourd'hui l'opportunité d'améliorer votre technologie de pompe à chaleur. 

Optimisez la conception de vos moteurs grâce à des solutions de raccordement dernière génération
Vidéo en anglais

Découvrez comment les fabricants optimisent la conception des moteurs et réduisent leurs coûts grâce à la gamme complète de bornes MAG-MATE et SIAMEZE de TE Connectivity pour les fils émaillés en aluminium. Améliorez vos processus grâce à des solutions de raccordement innovantes adaptées aux besoins actuels. Découvrez des connexions efficaces pour les fils émaillés destinés aux moteurs, compresseurs, transformateurs et autres bobinages.

Optimisez la conception de vos moteurs grâce à des solutions de raccordement dernière génération
Vidéo en anglais

Découvrez comment les fabricants optimisent la conception des moteurs et réduisent leurs coûts grâce à la gamme complète de bornes MAG-MATE et SIAMEZE de TE Connectivity pour les fils émaillés en aluminium. Améliorez vos processus grâce à des solutions de raccordement innovantes adaptées aux besoins actuels. Découvrez des connexions efficaces pour les fils émaillés destinés aux moteurs, compresseurs, transformateurs et autres bobinages.

Échantillons pour fils émaillés sans soudure pour moteurs
Essayez les composants pour fils émaillés avant de les acheter !
Contacter un expert
Transformons vos idées en innovations ! Contactez un expert.