Solutions sans fil pour l’IoT
Les capteurs IoT sans fil de TE Connectivity (TE) constituent des solutions pour les communications à courte et longue portée grâce à l'utilisation des protocoles de communication Bluetooth® Low Energy (BLE) et LoRaWAN®. La gamme de capteurs sans fil de vibration, d'humidité et de pression de TE est conçue pour les sites éloignés et industriels.
Conçus et certifiés pour les environnements difficiles et dangereux, ces capteurs robustes ont une longue durée de vie et des seuils de transmission configurables qui réduisent la maintenance et les interventions sur site. Les capteurs sans fil de TE sont parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeants et aux espaces restreints, tels que les infrastructures de services publics, les centres de données, les environnements agricoles, les systèmes CVC industriels et autres applications pétrolières et gazières.
Séries phares
Les capteurs sans fil de la série N de TE Connectivity, qui comprennent les gammes 5xxxN, 6xxxN et 8xxxN, sont conçus pour offrir une surveillance fiable avec un minimum d'efforts de configuration. Conçus pour les environnements difficiles, ils combinent une communication sans fil robuste, une configuration rapide et une durabilité de qualité industrielle pour vous permettre de poursuivre vos opérations en toute simplicité.
Capteur de vibrations sans fil 8xxxN
Les capteurs de vibrations sans fil 85x1N (Bluetooth) et 89x1N (LoRaWAN) offrent une excellente résolution pouvant atteindre 10 kHz. Conçus pour les environnements difficiles, les deux modèles 8xxxN possèdent une protection IP66/67 et sont certifiés ATEX, NEC & CSA, CE & FCC. La longue durée de vie de la batterie, associée à la conception du noyau piézoélectrique à haute stabilité, nécessite un entretien minimal et offre une grande stabilité à long terme. Compatibles avec les techniques de montage standard industrielles, ces capteurs s'installent facilement dans des emplacements existants et sur de nouvelles machines.
Capteur de pression sans fil 6xxxN
Les modèles 65xxN (Bluetooth) et 69xxN (LoRaWAN) apportent des solutions pratiques et efficaces aux défis de la surveillance industrielle. Ces capteurs compacts s'adaptent facilement aux espaces restreints et à divers environnements. Ces capteurs compacts s'adaptent facilement aux espaces restreints et à divers environnements. Leur capacité à gérer une large plage de pression facilite leur intégration dans les systèmes, permettant ainsi de regrouper plusieurs capteurs adaptés à des plages de pression spécifiques. Conçus pour la surveillance périodique des conditions, les modèles 65xxN et 69xxN offrent de larges capacités de détection, une autonomie prolongée et une sécurité robuste, le tout dans un boîtier facile à entretenir.
Capteur d'humidité sans fil 5xxxN
Les capteurs d'humidité IoT sans fil modèles 55xxN (Bluetooth) et 59xxN (LoRaWAN) collectent des données qui permettent aux installations de surveiller les niveaux d'humidité en temps réel, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt imprévus.