centre de données

Application

Le rôle des protocoles sans fil

Choisir le bon protocole dès les premières étapes de conception garantit que l’autonomie de la batterie, la flexibilité de déploiement et les procédures de maintenance répondent aux contraintes réelles sur le terrain.

La portée sans fil, la consommation, le débit de données et les restrictions de réglementation définissent les performances réellement atteignables par les capteurs industriels sans fil sur le terrain. Comme BLE et LoRaWAN présentent des différences majeures sur ces paramètres, le choix du protocole devient très tôt une décision d’architecture. Ce choix détermine l’autonomie de la batterie, la flexibilité de déploiement, les procédures de maintenance et les exigences de conformité pour l’ensemble des types de capteurs.

Bluetooth Low Energy

Le BLE (Bluetooth Low Energy) offre une connectivité courte portée avec une très faible consommation d’énergie, ce qui le rend particulièrement adapté aux capteurs alimentés par batterie nécessitant des interactions locales ou des transferts ponctuels de données.

 

  • Portée : Généralement de 10 à 40 mètres en intérieur, avec des distances plus importantes possibles dans des conditions favorables ou avec l’utilisation du mode Coded PHY.
  • Consommation : Courants d’émission généralement compris entre 1 et 15 mA, avec un mode veille profonde entre les transmissions. Optimisé pour des échanges courts et interactifs.
  • Autonomie de la batterie : De plusieurs mois à plusieurs années selon l’intervalle de diffusion, le mode connecté appairé, la fréquence de transmission des données et la capacité de la batterie.
  • Débit de données : Jusqu’à 1 à 2 Mbit/s pour la configuration et le diagnostic. Le BLE prend également en charge le mode Coded PHY, qui réduit le débit effectif tout en améliorant considérablement la portée et la robustesse grâce à la correction d’erreurs directe et à l’étalement des symboles. Cette technologie rend le BLE plus fiable dans les environnements industriels encombrés ou dans lesquels la présence de métaux est importante.

 

Le BLE associe des débits de données modérés, une faible consommation et des performances prévisibles à courte portée, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée à la surveillance locale, à la mise en service et aux interactions avec les techniciens dans les environnements industriels denses.

Coded PHY

Ce que le mode Coded PHY apporte aux capteurs industriels

 

Le mode Coded PHY du BLE étend la connectivité courte portée grâce à l’utilisation de la correction d’erreurs directe et de l’étalement des symboles afin d’améliorer la sensibilité du récepteur. Même s’il réduit le débit de données effectif, le mode Coded PHY augmente fortement la robustesse des liaisons dans les locaux techniques où les métaux sont nombreux, les équipements installés en toiture et les boîtiers partiellement blindés. Pour les dispositifs BLE seuls comme pour les équipements LoRaWAN intégrant le BLE, le mode Coded PHY permet aux techniciens de se connecter de manière fiable aux capteurs lors des opérations de mise en service et de diagnostic, même lorsque les conditions RF sont difficiles.

LoRaWAN + BLE intégré

Le LoRaWAN est optimisé pour les communications longue portée à faible cycle d’utilisation dans des environnements distribués où les capteurs peuvent être espacés de plusieurs centaines, voire milliers de mètres. Les capteurs TE Connectivity compatibles LoRaWAN intègrent également le BLE comme interface courte portée, permettant aux techniciens d’effectuer localement les opérations de configuration, de diagnostic et de mise à jour du micrologiciel, tandis que le LoRaWAN assure la télémétrie à distance.

 

  • Portée : Généralement de 1 à 5 km dans les environnements semi-urbains ou industriels, et jusqu’à 10 à 15 km dans les zones rurales ou dégagées, selon la conception de l’antenne, le positionnement de la passerelle et les conditions RF.
  • Consommation : Les courants d’émission LoRaWAN se situent généralement entre 20 et 40 mA, avec des courants de veille profonde de l’ordre du microampère. Les transmissions peu fréquentes maintiennent la consommation d'énergie globale à un niveau extrêmement faible. Le BLE n’est utilisé que lors d’interactions ponctuelles avec les techniciens, ce qui limite son impact sur l’autonomie de la batterie.
  • Autonomie de la batterie : Une durée de fonctionnement de plusieurs années est courante, même avec des batteries de capacité modeste, grâce aux longues périodes de veille et à un cycle d’utilisation très efficace. L’activité BLE a un impact minimal puisqu’elle est utilisée uniquement lors des interventions locales.
  • Débit de données : Le LoRaWAN prend en charge des débits très faibles optimisés pour la télémétrie périodique. Le BLE fournit une bande passante courte portée de 1 à 2 Mbit/s pour la configuration, le diagnostic et les mises à jour du micrologiciel lorsqu’un technicien est présent sur site.

 

Le LoRaWAN offre une couverture sur de longues distances de l'ordre du kilomètre avec une consommation d'énergie globale extrêmement faible, tandis que le BLE intégré fournit un accès local pratique. Cette combinaison permet d’assurer à la fois la télémétrie à distance et les opérations de maintenance sur site au sein d’une même famille de dispositifs.

Sélection du protocole

Le tableau suivant résume les principaux avantages, les contraintes et les usages les mieux adaptés pour les familles de protocoles décrites ci-dessus.

Protocoles Principaux avantages Défis Usages les mieux adaptés
BLE
  • Faible consommation avec des temps de réveil et de réponse rapides
  • Débits de données modérés pour la configuration, le diagnostic et le transfert local de données
  • Bande 2,4 GHz harmonisée au niveau mondial simplifiant la certification et les références produit
  • Portée limitée (de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres)
  • Sensibilité aux congestions dans la bande 2,4 GHz
  • Non adapté à la télémétrie à longue distance avec transmissions espacées 
  • Mise en service courte portée
  • Interactions mobiles
  • Récupération locale des données
  • Environnements denses avec de nombreux dispositifs
LoRaWAN (avec BLE pour l’accès local)
  • Communication longue portée en bande sub-GHz (de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres)
  • Très faible cycle d’utilisation permettant plusieurs années d’autonomie
  • BLE permettant une configuration et un diagnostic rapides sur site
  • Exigences réglementaires spécifiques aux régions nécessitant plusieurs variantes de micrologiciel
  • Débit faible et latence plus élevée pour la télémétrie distante
  • Nécessite la proximité d’un technicien pour les opérations à forte bande passante pour le BLE
  • Télédétection
  • Déploiements étendus
  • Dispositifs alimentés par batterie
  • Sites nécessitant une télémétrie longue portée et un accès technicien courte portée

Considérations réglementaires

Les exigences réglementaires sont importantes, car elles définissent le cadre légal d’exploitation de chaque protocole sans fil. Ces limites influencent directement la portée, l’autonomie de la batterie, la réactivité et la flexibilité de déploiement à l’échelle mondiale.

 

Le BLE fonctionne dans la bande 2,4 GHz harmonisée au niveau mondial, où les règles sont uniformes mais strictes. Les limites de puissance, les contrôles des émissions parasites et les exigences de coexistence, comme le saut de fréquence adaptatif, réduisent la portée mais garantissent des performances prévisibles, à faible consommation énergétique et à courte portée.


Le LoRaWAN fonctionne dans des bandes ISM sub-GHz spécifiques à chaque région. Les limites de cycle d’utilisation, les plans de canaux et les masques d’émission varient selon les régions. Ils permettent une télémétrie longue portée à faible consommation énergétique, mais limitent le débit et imposent des micrologiciels ainsi que des certifications spécifiques à chaque région.


Les dispositifs LoRaWAN intégrant le BLE doivent satisfaire à la fois aux exigences LoRaWAN sub-GHz et aux règles BLE 2,4 GHz. Cette contrainte augmente la complexité de la certification, tout en permettant d’assurer les transmissions longue portée et la mise en service courte portée au sein d’un même dispositif.


Les contraintes réglementaires ne constituent pas simplement une charge administrative. Ils déterminent concrètement les capacités d’un dispositif sur le terrain. L’uniformité mondiale du BLE simplifie le déploiement et favorise les usages interactifs. La variabilité régionale du LoRaWAN exige davantage de préparation en amont, mais permet des solutions longue portée à très faible consommation d'énergie. Les dispositifs LoRaWAN intégrant le BLE offrent une grande flexibilité, mais nécessitent une attention particulière concernant la conformité double bande et la gestion des références produit. Lors des premières décisions d’architecture, les exigences réglementaires déterminent souvent quelles familles de protocoles peuvent être retenues.

Domaines d’utilisation

Prévoir le comportement des contraintes liées aux protocoles dans des déploiements réels peut être complexe. Les exemples ci-dessous illustrent leurs performances dans des scénarios industriels représentatifs et mettent en évidence les conditions spécifiques qui rendent chaque solution pertinente.

Mise en service et diagnostic

Équipements intégrés

Le BLE est particulièrement efficace pour les capteurs intégrés dans des équipements tels que les groupes CVC en toiture, les skid de pompage, les systèmes de traitement d’air et d’autres installations similaires régulièrement mises en service, configurées et entretenues sur site. Lors de la mise en service, les techniciens se trouvent généralement à quelques mètres des équipements, ce qui fait de la portée intérieure de 10 à 40 m du BLE une solution naturellement adaptée aux interactions locales. Le débit modéré du protocole permet les transferts de configuration, les procédures d’étalonnage et la récupération des journaux de diagnostic sans nécessiter de communication longue portée. Comme les courants d’émission restent généralement compris entre 1 et 15 mA et que les modes veille profonde sont utilisés entre les échanges, les capteurs peuvent rester inactifs pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’un technicien démarre une session. Ce fonctionnement convient parfaitement aux équipements intégrés, pour lesquels les capteurs doivent prendre en charge des communications ponctuelles à haut débit tout en passant l’essentiel de leur durée de vie en mode surveillance à faible consommation d'énergie.


La bande 2,4 GHz harmonisée au niveau mondial simplifie également le déploiement pour les équipementiers expédiant leurs dispositifs dans différentes régions du monde. Une seule référence produit peut ainsi assurer la mise en service et le diagnostic à l’échelle mondiale sans nécessiter de variantes régionales de micrologiciel ou de certification. Dans les locaux techniques denses ou les ensembles d’équipements regroupés, les performances prévisibles du BLE à courte portée réduisent les risques d’interférences et permettent aux techniciens de se connecter de manière fiable au bon dispositif. Ces caractéristiques font du BLE une solution particulièrement adaptée aux procédures centrées sur les équipements, où dominent les interactions humaines, les échanges de données courts et les schémas d’accès prévisibles.

équipement cvc
système de skid de pompage industriel
tours de refroidissement et tuyauterie CVC
groupes frigorifiques en toiture

Surveillance de pression à distance

Réseaux de distribution d’eau

Le LoRaWAN est particulièrement adapté aux capteurs de pression déployés dans les réseaux municipaux ou industriels de distribution d’eau, où les équipements sont largement dispersés et souvent difficiles d’accès. Les capteurs installés dans des chambres souterraines, des stations de pompage éloignées ou le long des canalisations transmettent généralement de petites quantités de données, comme des mesures de pression, des valeurs de température ou des indicateurs de défaut, à des intervalles allant de quelques minutes à plusieurs heures. Ces profils de télémétrie correspondent parfaitement aux faibles débits de données du LoRaWAN et à son cycle d’utilisation extrêmement réduit, permettant plusieurs années de fonctionnement même avec des batteries de capacité modeste. Comme les opérations de maintenance sur le terrain sont coûteuses et parfois dangereuses, la capacité à fonctionner pendant des années sans intervention constitue un avantage majeur.

 

Les performances longue portée du protocole dans les bandes sub-GHz sont tout aussi importantes. Dans les environnements semi-urbains, le LoRaWAN atteint couramment une couverture de 1 à 5 km, permettant à une seule passerelle de gérer des dizaines d’équipements répartis sur le terrain. Les signaux sub-GHz traversent le sol, les couvercles de chambres souterraines et le béton plus efficacement que les solutions 2,4 GHz, ce qui améliore la fiabilité dans les installations enterrées ou partiellement blindées. Les réglementations ISM spécifiques à chaque région restent relativement simples à gérer, car les services publics déploient généralement leurs infrastructures dans une zone géographique limitée, réduisant ainsi la nécessité de maintenir plusieurs variantes de micrologiciel. Pour les réseaux de distribution d’eau, la combinaison du LoRaWAN entre portée kilométrique, très faible consommation énergétique et compatibilité avec des charges utiles réduites et peu fréquentes en fait la solution la plus pratique.

réservoirs de dessalement
réservoir et station de pompage
canalisations d’eau bidirectionnelles
station de traitement d’eau potable

Montage antivibratoire

Moteurs industriels distants

Les dispositifs LoRaWAN intégrant une architecture BLE sont particulièrement efficaces pour les capteurs de vibration montés sur des pompes, des soufflantes et des machines tournantes distantes nécessitant à la fois une surveillance continue de l’état des équipements et des diagnostics périodiques sur site. Le LoRaWAN fournit la télémétrie longue portée à faible débit nécessaire aux rapports de routine, comme les niveaux de vibration RMS, la température ou les indicateurs de défaut, tout en assurant plusieurs années d’autonomie grâce à un cycle d’utilisation extrêmement réduit.

 

Cependant, l’analyse vibratoire nécessite souvent des échanges à haut débit lors des opérations de maintenance. Les techniciens peuvent avoir besoin de récupérer des formes d’onde, d’exécuter des procédures d’étalonnage ou d’appliquer des mises à jour de micrologiciel, des opérations dépassant les capacités de débit et de cycle d’utilisation du LoRaWAN. Le BLE répond à ce besoin en fournissant une connectivité courte portée à haut débit uniquement lorsqu’un technicien est physiquement présent. La radio BLE reste inactive jusqu’à son activation locale, ce qui préserve l’autonomie de la batterie tout en permettant des procédures de diagnostic avancées.

 

Ce fonctionnement double mode permet à un même dispositif d’assurer à la fois la surveillance à distance et les opérations de maintenance locales sans nécessiter de matériel distinct.

maintenance conditionnelle
centrale hydroélectrique
éolienne

Environnements d’exploitation

Les environnements d’exploitation influencent également le choix du protocole, en particulier dans les environnements industriels où les températures extrêmes, les boîtiers métalliques et les perturbations électromagnétiques peuvent affecter la fiabilité des liaisons. Les capteurs déployés dans des environnements sévères ou dangereux doivent prendre en compte à la fois le comportement RF et les exigences de classification de sécurité. Comme indiqué dans le guide de classification HazLoc, les zones dangereuses sont des environnements où des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières combustibles peuvent créer des risques d’explosion. Les équipements doivent donc être sélectionnés conformément aux classifications de classe, division ou zone appropriées. Le BLE fonctionne efficacement dans les espaces intérieurs contrôlés et les salles techniques denses, tandis que le fonctionnement basse fréquence du LoRaWAN constitue un avantage dans les environnements extérieurs, distants ou partiellement blindés. Les dispositifs LoRaWAN intégrant le BLE offrent une grande flexibilité sur des sites combinant différentes contraintes de portée, mais ils doivent être certifiés pour l’environnement le plus exigeant dans lequel ils sont utilisés.

séparateur horizontal gris

Synthèse

Le BLE prend en charge les procédures orientées techniciens ainsi que les environnements à forte densité d’équipements, tandis que le LoRaWAN permet une télémétrie longue portée à très faible consommation d'énergie sur de vastes zones. Les dispositifs LoRaWAN de TE intègrent le BLE pour l’accès local, combinant les transmissions à distance avec des interactions pratiques sur site. Comme la portée, la consommation, le débit de données et les limites réglementaires définissent les capacités opérationnelles de chaque dispositif, choisir le bon protocole dès les premières étapes de conception permet de garantir que l’autonomie de la batterie, la flexibilité de déploiement et les procédures de maintenance répondent aux contraintes réelles sur le terrain.