Capteurs de pression haute précision série 8XH

Les capteurs de pression de la série 8XH intègrent une puce MEMS, un circuit ASIC et des composants passifs au sein d’une cavité d’huile isolée. La résistance de pont de la puce MEMS est utilisée pour mesurer simultanément la température et la pression dans le même environnement thermique d’huile. Cela permet de fournir un signal de température précis au point de mesure pour la compensation, et d’assurer une excellente exactitude initiale ainsi que de très bonnes performances CEM.

Les fabricants de systèmes de transmission de gaz, de transmetteurs industriels et de dispositifs de contrôle des fluides exigent des capteurs de pression précis et fiables permettant d’atteindre un haut niveau d'exactitude sans calibration sur site. De nombreuses solutions existantes nécessitent un réglage après installation, ne disposent pas de compensation de température intégrée ou offrent une compatibilité insuffisante avec les fluides agressifs. La série 8XH comprend les modèles 82H, 85H, 85FH et 86H, chacun pouvant fournir une double sortie pression et température de type numérique.

Les avantages de la série 8XH

  • Suppression de la calibration sur le terrain : bande d’erreur totale (TEB) de ± 0,3 % de l’étendue de mesure pour une précision au niveau système.
  • Compensation en temps réel : données simultanées de pression et de température en 24 bits permettant une correction précise du volume de gaz dans les correcteurs de volume électroniques (EVC).
  • Intégration numérique directe : sortie I²C s’interfaçant facilement avec des microcontrôleurs pour des transmetteurs sans fil compatibles IoT.
  • Compatibilité avec des fluides agressifs : acier inoxydable 316L résistant aux gaz corrosifs et aux produits chimiques agressifs.
  • Fiabilité à long terme : stabilité typique de ± 0,1 % de l’étendue par an permet de réduire les coûts de maintenance

Caractéristiques

  • Options de montage soudable et avec joint torique
  • Plage de température compensée de -20 °C à 85 °C
  • Précision de pression de ± 0,1 % de l’étendue
  • Bande d’erreur totale (TEB) de ± 0,3 % de l’étendue
  • Faible consommation d’énergie
  • Différents diamètres de module disponibles : 13 mm, 16 mm ou 19 mm
  • Matériau en contact avec le fluide en acier inoxydable 316L
  • Disponibles en versions absolue, relative et vide relatif
  • Protection contre les surpressions jusqu’à 3 fois la pression nominale ou 2000 psi
  • Lecture haute précision de la pression et de la température
  • Compatibles avec les liquides et gaz grâce à l'acier inoxydable 316L
séparateur horizontal gris
Capteur de pression HIDC série 8XH

Image à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer aux modèles réels du produit

séparateur horizontal gris