Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique | Modules de capteur de pression analogique

  • Type de pression  Absolu | Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble en nappe 6″ | Embase à 4 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,7 – 3,6 | 4,75 – 5,25

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,82 mm [ 0,623 in ]

  • Hauteur (mm) 14.73 | 17,27

  • Hauteur (in) .58 | .68

Conditions d’utilisation

  • Bande d'erreur totale ± (%) 0,5 | 0,3

  • Pression (bar) .345 | 1.034 | 2.068 | 3.447 | 6,895 | 10,342 | 34,474 | 68,947

  • Pression (psi) 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 500 | 1000

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257 | -4 – 221 | '-4 – 158

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X nominal

  • Interface de sortie  I²C | Tension analogique

  • Précision de la pression ± (%) 0,1

  • Détails du signal de sortie  0,5 – 4,5 VCC | I2C 24 bit

Autre

  • Options du capteur  Acier inoxydable 316L

  • Non-linéarité± (%) 0,1

  • Taille nominale du filetage  Joint torique radial

Documents associés
Aucun document disponible.