Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression numérique | Modules de capteur de pression analogique
-
Type de pression
Absolu | Déprimomètre | Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble en nappe 6″ | Embase à 4 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
2,7 – 3,6 | 4,75 – 5,25
Dimensions
-
Hauteur (in)
.515
-
Diamètre du produit
18,97 mm [ 0,747 in ]
-
Hauteur
13.08 mm [ .515 in ]
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%)
0,3 | 0,5
-
Pression (bar)
0,138 | .345 | 1 | 1.034 | 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 6,895 | 10 | 10,342 | 34,474 | 100
-
Pression (psi)
2 | 5 | 14.5 | 15 | 29 | 30 | 50 | 72.5 | 100 | 145 | 150 | 500 | 1450
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257 | -4 – 221 | '-4 – 158
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Interface de sortie
I²C | Tension analogique
-
Précision de la pression ± (%)
0,1
-
Détails du signal de sortie
0,5 – 4,5 VCC | I2C 24 bit
Autre
-
Options du capteur
Acier inoxydable 316L
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Taille nominale du filetage
Joint torique radial