Capteurs pour automobile, véhicules industriels et utilitaires

La gamme de capteurs de TE Connectivity, conçue pour l’industrie automobile, comprend des capteurs de position, de vitesse, de pression, de rotation, de courant, d’humidité, de propriétés d’huile, etc. Ces capteurs haute performance sont conçus pour répondre aux normes rigoureuses de sécurité et de qualité exigées dans les systèmes automobiles de dernière génération. Conçus pour une intégration transparente, nos capteurs sont disponibles dans une gamme de modèles standard et personnalisés pour répondre aux divers besoins d’ingénierie.

Robustesse, précision et optimisation système. Les capteurs automobiles de TE Connectivity sont conçus pour être fiables et s’interfacer de manière transparente avec les systèmes du véhicule. De plus, ils répondent à des normes de sécurité strictes, y compris les normes ASIL D. Notre gamme, qui intègre la technologie MEMS, permet d'obtenir des données précises dans un format compact. Grâce à notre collaboration avec les leaders mondiaux du secteur, nous repoussons les limites de l'efficacité des systèmes et apportons des solutions techniques innovantes. Avec un éventail qui va des conceptions personnalisées aux modèles standard prêts à être intégrés, nos capteurs sont privilégiées par les ingénieurs qui cherchent à stimuler le progrès technologique dans le secteur automobile.

>30M

De capteurs livrés chaque année à des clients du secteur des transports dans le monde entier

+700

Ingénieurs spécialisés dans les capteurs développant des solutions innovantes

Mondial

Capacités de fabrication, de service et d’assistance à l’échelle mondiale

gray-bar

Caractéristiques et avantages

Capteurs pour l’industrie automobile

Sécurité et fiabilité

  • Tests complets jusqu’à la défaillance pour une fiabilité maximale
  • Conception hautement intégrée avec analyse complète des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA)
  • Redondance robuste avec conformité ASIL C/D, sécurité fonctionnelle (FuSa)

 

Performances et intégration

  • Technologie de détection inégalée garantissant des performances optimisées du système
  • Détection de défaillance intégrée avec redondance des capteurs pour un fonctionnement continu
  • Options de personnalisation prises en charge par une équipe d’ingénieurs expérimentés pour répondre à des exigences spécifiques
  • Plateformes de développement de capteurs sur mesure qui garantissent une interaction sans restriction avec le système

 

Qualité et support pour les opérations mondiales

  • Détection différentielle et validée sur le terrain pour les environnements difficiles et l’atténuation du bruit électromagnétique
  • Objectif de zéro PPM atteint grâce à des programmes d’assemblage automatisés et d’amélioration du cycle de vie
  • Assistance régionale spécifique, associée à des compétences mondiales en matière de fabrication et de contrôle de la qualité

Applications

gray-bar