Gaines thermorétractables automobiles

Conçu pour les environnements exigeants, les gaines thermorétractables automobiles TE Connectivity (TE) offrent une protection à long terme contre la pénétration d'humidité, la corrosion, les dommages mécaniques et les températures extrêmes.

FLEX

Différents degrés de flexibilité, des gaines très flexibles aux gaines semi-rigides.

7:1

Disponible avec des taux de rétreint allant de 2:1 à 7:1.

CERTS

Sites de production entièrement certifiés conformément aux normes TS16494 et ISO 14001 ; conformes aux normes RoHS/ELV

Nous offrons une solution complète pour les produits de gaines thermorétractables, notamment des services pour l’équipement d’installation, le support technique pour l’application et la formation. Les gaines thermorétractables Raychem de TE sont fabriquées dans des matériaux formulés de manière unique qui ont été améliorés par la réticulation par rayonnement, une technologie dont TE a été le pionnier. La conception de notre produit garantit une installation uniforme, fiable et rétractable compatible avec les processus de fabrication Les gaines sans adhésif de TE peuvent être utilisées partout où une isolation fiable, une réduction de tension et une protection contre l’abrasion mécanique et les abus chimiques sont nécessaires. Elles sont aussi un moyen idéal pour identifier ou coder par couleur des composants pour simplement améliorer l'esthétique. La gamme de TE avec adhésif présente des avantages dans les cas où l'étanchéité et l'encapsulation sont des exigences cruciales et reprend un grand nombre des caractéristiques des produits sans adhésif. L'adhésif interne peut fournir une véritable étanchéité contre l'humidité et la pénétration des fluides.

Caractéristiques

  • Disponibles dans une large gamme de matériaux : polyoléfines, fluoropolymères et élastomères.
  • Différents degrés de flexibilité, des gaines très flexibles aux gaines semi-rigides
  • Conçues pour fonctionner dans des environnements à haute ou basse température.
  • Sans halogène et ignifugées pour répondre à un ensemble de normes de l’industrie.
  • Disponibles dans de nombreuses tailles, versions, longueurs et couleurs.
  • Disponible avec des taux de rétreint allant de 2:1 à 7:1.
  • Dimensions spécifiques sur demande.
  • Conformes à la directive RoHS/ELV
  • Sites de production entièrement certifiés conformément aux normes TS16494 et ISO 14001

Avantages

  • Installation simple et rapide grâce à une large gamme d'équipements de mise en œuvre TE.
  • Performances et fiabilité dans les environnements exigeants.
  • Durables : protection à long terme contre la pénétration d'humidité, la corrosion, les dommages mécaniques et les températures extrêmes.
  • Conçues pour être économiques.
  • La conception du produit garantit une installation reproductible, fiable et rétractable compatible avec les processus de fabrication.
  • Tous nos produits de gaines thermorétractables comprennent des services tels que l’équipement d’installation, l’assistance technique et la formation.