SOLUTION GLOBALE
En tant que pionnier de la thermorétraction, TE a développé des produits de classe mondiale rétractables à froid pour les environnements où l’utilisation de chalumeaux n’est pas souhaitée. S'appuyant sur une longue histoire de performances et de fiabilité, TE Connectivity va au-delà de la technologie de thermorétraction pour proposer une gamme complète de solutions rétractables à froid, adaptées à pratiquement tous les types et sections de câbles. La gamme d’accessoires rétractables à froid de TE pour câbles moyenne tension est conçue pour offrir une « solution globale ». Elle comprend des jonctions, des extrémités de ligne, des prolongateurs mixtes et tri-mono mais aussi des gaines, tous conçus pour la simplicité, la performance et la fiabilité.
Gaines rétractables à froid Raychem de TE
La rétractation à froid présente divers avantages.
Pourquoi la rétraction à froid ? En général, l'élastomère utilisé dans rétraction à froid offre la meilleure résistance aux UV parmi toutes les types de gaines appliquées à froid ou à chaud. Cette technologie peut donc être utilisée efficacement dans les environnements extérieurs exposés, par exemple pour les extrémités de lignes électriques ferroviaires de bord de piste. L'élastomère EPDM est utilisé dans les gaines rétractables à froid. Il est beaucoup plus résistant à la corrosion que les autres produits appliqués à froid ou à chaud. Cela le rend adapté pour les installations directement enterrées comme pour les jonctions de câble à câble.
Les gaines rétractables à froid présentent également des caractéristiques d’étanchéité à « mémoire active ». Cela signifie que la gaine essaie toujours de revenir à sa taille initiale tout en étant capable de maintenir son adhésion autour des câbles, pendant l’expansion et la contraction dues aux fluctuations de température et aux grandes variations de charge.
Un autre avantage de la rétraction à froid réside dans la réduction des risques pour l’installateur, car aucune source de chaleur directe ni flamme n’est nécessaire pour l’installation des composants. Cela rend les installations bien plus sûr dans les environnements où des gaz combustibles sont présents. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de travail à chaud quand la fiabilité et la qualité d’installation sont assurées par des techniques d’installation moins critiques.
ACCESSOIRES DE CÂBLES RÉTRACTABLE À FROID POUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Jonctions CSJA rétractales à froid
Solution « tout-en-un », cette gamme est conçue pour des câbles de puissance unipolaires (15 – 35 kV) avec blindage. Elle permet de réaliser des jonctions sur des câbles à blindage par ruban, par fils, LC Shield, UniShield, JCN et à rubans plats.
Principales caractéristiques :
- Fourreau de regainage EPDM pré-expansé et manchon neutre intégré
- Le corps de jonction en élastomère pré-expansé en une seule pièce avec une grande capacité d'expansion mécanique permet une large gamme d'applications
- Le dispositif de maintien hélicoïdal ergonomique assure une installation facile avec une force de libération réduite
- Conception compacte : longueur totale du corps de jonction sur spirale de maintien comprise entre 35 et 48 centimètres
Jonction de transition appliquée à froid (CATJ)
La jonction CATJ est conçue pour des câbles unipolaires. Ell est applicable à froid et permet d'obtenir une jonction fiable, robuste et facile à installer.
Principales caractéristiques :
- Étanchéité du conducteur et du connecteur faciles à installer
- Conception tout-en-un avec corps en silicone pré-expansé intégrant une chaussette neutre et un manchon de re-gainage
- Tube barrière d’huile applicable à froid ne nécessitant aucun ruban de retenue spécifique
- Connecteur à serrage mécanique fournit dans le kit
Jonctions déconnectables rétractables à froid (CSJD)
Conçues pour des câbles de puissance unipolaires avec blindage (15 – 28 kV), les CSJD permettent de raccorder des câbles à blindage par ruban, LC, JCN et à rubans plats à des jeux de barres isolés de type « I », « Y » et « H ».
Principales caractéristiques :
- Manchon de re-gainage EPDM pré-expansé et chaussette neutre intégrée, offrant une installation simple avec un nombre minimal d’étapes
- Corps de jonction, étanchéité de gaine et chaussette neutre en cuivre intégrés dans une seule unité
- Dispositif de maintien hélicoïdal ergonomique assurant une installation facile avec une force de libération réduite
- Conformes aux exigences IEEE 404 (2012) pour 15/28 kV
Jonction de transition appliquée à froid pour câbles PILC 3 conducteurs (CATJ-T)
À l’instar de la CATJ, la jonction CATJ-T est un système de jonction de transition appliqué à froid. Elle est fiable, robuste et facile à installer pour raccorder un câble PILC 3/C à trois câbles polymères 1/C.
Principales caractéristiques :
- Étanchéité du conducteur et du connecteur faciles à installer
- Corps de jonction en silicone pré-expansés avec contrôle des contraintes
- Tube barrière d’huile applicable à froid ne nécessitant aucun ruban de retenue spécifique
- Connecteur à serrage mécanique fournit dans le kit
- Matériaux de remplissage spécifiques pour câbles PILC et d’étanchéité des phases
Extrémité rétractable à froid (CST)
Extrémités monobloc appliquées à froid pour applications allant jusqu’à 35 kV / 42 kV
La solution intégrale CST proposé par TE est une solution rétractable à froid, constituée d’une extrémité qui possède un contrôle intégré des contraintes et un mastic pour remplir les espaces vides. Il existe également une version à col long (CST-L) qui permet l’utilisation d’un connecteur à vis autocassante sans ruban supplémentaire. La gamme d’accessoires est constituée de connecteurs à vis autocassante ASBT. D’autres accessoires comprennent des fourreaux de re-gainage, des embouts de dérivation et des potelets.
De manière générale, les extrémités sont polyvalentes et il existe un large éventail d’applications qui peuvent être entièrement couvertes avec un nombre minimal de produits. L’installation des CST est rapide car elle ne nécessite que quelques étapes.
-
Vidéo d’installation des épissures rétractables à froid Raychem de TE Connectivity (anglais)
-
Vidéo d’installation du raccord de transition appliqué à froid (anglais)
-
Vidéo d’installation du raccord de transition appliqué à froid pour câbles PILC (anglais)
-
Vidéo d’installation de la jonction rétractable à froid (anglais)
Technologies de thermorétraction et de rétraction à froid
Pour vous accompagner dans vos projets, nous avons ajouté à notre gamme des solutions rétractables à froid. Le choix dépend en fonction des exigences techniques propres à votre projet. Nous avons élaboré une fiche de décision pour vous aider à choisir la bonne solution pour votre application.