renouvelable

SOLUTIONS DE BLINDAGE EMI POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ÉOLIENNES

Carter de boîte de vitesses, carter de roulements, panneaux d’accès, systèmes de dégivrage   

Défi : Des joints sont nécessaires pour assurer l’étanchéité ainsi que la mise à la terre / la décharge électrostatique (ESD), la résistance aux huiles. De plus, pour le marché américain, une classification d’inflammabilité UL-HB est exigée.

  Voir les composants pour les énergies renouvelables
TYPE DE BLINDAGE
FONCTIONS
AVANTAGES

• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI sur les couvercles de boîtiers.
• Large choix de matériaux et de profils pour s’adapter aux contraintes, incluant un matériau UL94-V0.

• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique.
• Faible résistance de contact entre le connecteur et le coffret.

Conformes aux dimensions normalisées MIL-C, incluant les joints pour connecteurs Sub-D classiques.

• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact.

• Mousse à cellules fermées avec tissu conducteur enveloppant un côté.
• Disponibles sous forme de joints usinés ou découpés.

• Assurent à la fois le blindage EMI et l’étanchéité à l'environnement.
• Faible force nécessaire pour fermer les boîtiers et panneaux. 

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Système de distribution d’information    

Défi : Des solutions de blindage EMI, de compatibilité électromagnétique et d’étanchéité à l'environnement sont nécessaires sur les portes des boîtiers d’équipement.

  Voir les composants pour les énergies renouvelables
TYPE DE BLINDAGE
FONCTIONS
AVANTAGES

• La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint.
• Large choix d’âmes élastomères permettant de s’adapter à différentes conditions (plage de températures de service, résistance à la compression, force de compression).

• Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu.
• Excellent blindage contre les interférences radioélectriques (RFI)/électromagnétiques (EMI) entre deux surfaces métalliques.

Conformes aux dimensions normalisées MIL-C, incluant les joints pour connecteurs Sub-D classiques.

Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact.

• Moulés par compression.
• Conformes aux normes MIL-FTL-38999, MIL-DTL-26482, MIL-DTL-81511.

• Maintiennent l’intégrité de l’étanchéité.
• Idéaux lorsque des sections faibles et/ou de petits diamètres internes sont requis.

• Permettent une bonne circulation de l’air tout en assurant un haut niveau de blindage EMI.

• Améliorent le blindage EMI au niveau des entrées et des sorties d’air.

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

éolienne