Connecteurs PCB RAST 2.5 haut débit
Le connecteur AMP DUOPLUG 2.5 est une solution fil-à-carte conçue pour répondre aux normes RAST 2.5. Les connecteurs sont dotés d'un contact à déplacement d'isolant (IDC) qui permet un raccordement de fils en grand volume sans avoir à dénuder ni à sertir. La couleur et le détrompage sont conformes aux normes RAST et mis en œuvre par des unités de marquage et de découpe optionnelles disponibles avec l'outillage personnalisé de TE. Ces outils automatiques et semi-automatiques permettent de raccorder des faisceaux de câbles complexes, ainsi que d'effectuer des raccordements à grande échelle. Les connecteurs AMP DUOPLUG 2.5 se fixent aux cartes de circuits imprimés (PCB) par montage direct sur le bord ou par montage indirect à l'aide de connecteurs RAST 2.5 pour PCB. Ces connecteurs sont utilisés dans les appareils électroménagers, l'électronique grand public et les transports.
Caractéristiques du produit
Connecteurs AMP DUOPLUG 2.5
| Axe central (mm) | 2,5 | Température de fonctionnement (°C) | -40 à +110 |
| Courant nominal max (A) | 2 | Calibre du fil (AWG) | 24-22 |
| Tension nominale (V) | 63, 250 | Positions disponibles | 3-20 |
| Fil incandescent disponible IEC 60695-2-1 | Oui | Version étanche disponible | Non |
| Norme UL94 disponible | V-0 et V-2 | Couleur/Détrompage disponible | Oui |
| Normes et certifications | UL, VDE | Configurations disponibles | Fil-à-carte |