Connecteurs RAST 5 pour panneaux et moteurs

La norme RAST 5 définit un connecteur avec un pas de 5 mm et des caractéristiques standard de détrompage, de polarisation et de verrouillage. Le connecteur FASTIN-FASTON RAST 5 peut accueillir des languettes FASTIN-FASTON de 6,3 mm et a été conçu pour les boîtiers de montage sur panneau ou moteur conformes à la norme RAST 5. Le connecteur est compatible avec les familles de connecteurs RAST 5 les plus courantes, notamment AMP MONO-SHAPE, AMP Multifitting Mark II, AMP Standard Timer et Positive Lock RAST 5. Le connecteur Positive Lock RAST 5 nécessite l'utilisation d'une languette FASTIN-FASTON avec un trou d'arrêt pour enclencher le verrouillage. Idéal pour les composants d'appareils électroménagers, notamment les moteurs de lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge et réfrigérateurs.

caractéristiques-des-connecteurs-fastin-faston-rast-5

Caractéristiques du produit

Axe central (mm) 5 Température de fonctionnement (°C) -25 à +105
Courant nominal max (A) 28 (pour fil de calibre 10 AWG) Calibre du fil (AWG) 22-10
Tension nominale (V) 380 Positions disponibles 2-10
Test au fil incandescent IEC 60335-1 Oui Version étanche disponible Non
Norme UL94 disponible V-0 Couleur/Détrompage disponible Oui
Normes et certifications UL, VDE Configurations disponibles Fil-à-panneau, montage moteur
connecteurs-rast
Découvrez la gamme RAST pour améliorer vos concepts