Performances thermiques et durabilité supérieures

Notre technologie innovante de pont thermique offre une résistance thermique jusqu’à 2 fois supérieure à celle des technologies thermiques traditionnelles, telles que les tampons d’espace ou les tampons thermiques. Cette solution a été développée car nos clients recherchent des moyens de dissiper davantage de chaleur associée aux exigences croissantes en matière de puissance des systèmes, notamment dans les applications de refroidissement fixe avec un flux d’air restreint, un refroidissement liquide ou des plaques froides.

Notre technologie des ponts thermiques est primée pour sa place de premier plan en matière ingénierie

Lauréat des LEAP Awards - Technologie des ponts thermiques

Le pont thermique de TE Connectivity a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Connectivité des LEAP Awards (Leadership in Engineering Achievement Program) 2020 de WTWH Media. Les LEAP Awards récompensent les produits les plus innovants et les plus avant-gardistes au service de l’ingénierie de conception, mettant en valeur les réalisations mondiales en ingénierie électronique dans 12 catégories. Les lauréats de cette année ont été choisis par un jury indépendant composé de 14 professionnels de l’ingénierie et du milieu universitaire. Des candidatures du monde entier ont été soumises. Les publications de WTWH participant au programme comprenaient Design World, Fluid Power World, Fastener Engineering et EE World.

Caractéristiques du produit

Pont thermique

  • Résistance thermique jusqu’à 2 fois supérieure à celle de la plupart des technologies thermiques traditionnelles
  • Écart de plaques quasiment nul dans la construction du pont thermique pour une compression et un transfert thermique optimisés
  • Optimisé pour les applications utilisant des plaques froides avec refroidissement liquide ou des caloducs, des dissipateurs de chaleur groupés ou des applications de conduction directe du châssis avec peu ou pas de flux d’air
  • Performances thermiques constantes et durables grâce à une conception de compression élastique qui résiste à la prise et à la relaxation au fil du temps.
  • Force de compression faible et constante entre la plaque froide et la fiche I/O
  • Durée de vie plus longue que les technologies thermiques traditionnelles afin de réduire les remplacements de composants nécessaires lors de l’entretien

 

 

  1. Technologie des ponts thermiques

Présentation de la technologie des ponts thermiques de TE Connectivity : Une nouvelle approche, un nouveau niveau d’avantages pour les applications d’E/S

  • Démonstration en direct lors de la DesignCon 2020 : Gestion thermique améliorée par pont thermique

  • DesignCon 2019 : pont thermique QSFP-DD

Caractéristiques techniques

  • Le pont à ressort offre 1,0 mm (en général) de compression sur l’axe z
  • L’actionnement individuel des plaques permet la conformabilité de la surface dans l’axe x
  • La conception à double ressort permet une conformabilité d’inclinaison dans l’axe y
  • À raison de 3 points de contact par plaque, un pont typique aura plus de 150 points de contact avec la surface adjacente
  • Résistance à l’interface sèche 20 à 40 % inférieure à celle de la plupart des dissipateurs thermiques traditionnels

Comment fonctionne la technologie des ponts thermiques

Notre nouvelle technologie innovante de ponts thermiques remplace le traditionnel tampon d’espacement ou le matériau d’interface thermique (TIM) par des ressorts mécaniques intégrés pour fournir une force d’interface et une course de compression de 1,0 mm.  Cette série de plaques parallèles intercalées permet à la chaleur de passer du module d’E/S à la zone de refroidissement.

Dissipateur thermique à pont thermique
Pont thermique
Vue rapprochée du pont thermique

FAQ

Q : Quelles sont les meilleures applications pour utiliser la technologie des ponts thermiques ?

R : Cette solution a été développée pour dissiper la chaleur dans les applications qui utilisent des plaques froides avec un refroidissement liquide ou des caloducs, des dissipateurs thermiques groupés ou des applications de conduction directe du châssis avec peu ou pas de flux d’air. Il s’agit d’une alternative mécanique au traditionnel tampon d’espace ou au matériau d’interface thermique (TIM).

 

Q : Comment le pont thermique fonctionne-t-il avec les dissipateurs de chaleur fixes et les applications de refroidissement ?

R : La solution du pont thermique est optimisée pour les applications où le dissipateur thermique ou la plaque froide se trouve à un endroit fixe. Pour ces types d’applications, on utilise normalement des TIM ou des tampons d’espacement qui nécessitent un niveau élevé de compression pour faire baisser la résistance thermique.  Ces TIM et tampons d’espacement ont tendance à se détendre ou à se figer avec le temps, ce qui diminue les performances. La technologie de ponts thermiques de TE remplace le tampon d’espacement dans ces applications par un tampon d’espacement mécanique compressible, offrant une faible force de compression et une faible résistance thermique, rendant cette solution plus fiable dans le temps.

 

Lire plus de questions sur la technologie des ponts thermiques