La vitesse dont vous avez besoin, de QSFP à zQSFP

Notre gamme complète de connecteurs QSFP (Quad Small Form Factor Pluggable) comprend QSFP+, zQSFP, QSFP28 et QSFP56. Nous fournissons une large gamme d’options de conception simples et personnalisables. Notre gamme QSFP fournit une mise à niveau simple de 10 Gbit/s NRZ à 28 Gbit/s NRZ et 56 Gbit/s PAM-4, y compris quatre canaux de données dans une interface enfichable. Chaque canal est capable de transférer des données de 10 à 56 Gbit/s et prend en charge un total allant jusqu’à 200 Gbit/s par port. Ces connecteurs possèdent 3 fois la densité des composants SFP. Notre gamme QSFP comprend des cages dans des configurations simples, couplées et superposés, avec diverses options de conduit de lumière, de montage de cadre et de dissipateurs thermiques.

QSFP recommandé

Cage QSFP28/56 derrière le cadre 1x6

Notre nouvelle cage QSFP28/56 1x6 offre une flexibilité de conception améliorée pour les commutateurs et les routeurs haute densité.

 

  • Offre 4 canaux (4x) de débits de données de plus de 32 Gbit/s
  • Prend en charge les exigences Ethernet 100 Gbit/s (28 Gbit/s x 4), InfiniBand 100 Gbit/s, EDR (Enhanced Data Rate) et les applications Fibre Channel
  • Peut également être utilisé dans les applications actuelles de 10 Gbit/s et 16 Gbit/s avec une marge électrique importante.
  • Rétrocompatible avec les modules optiques et les câbles préassemblés QSFP existants
  • Prend en charge les technologies de nouvelle génération PAM-4 56 Gbit/s

 

Voir les différentes cages disponibles

↑DATA

Taux de transfert de données jusqu’à 56 gigabits par seconde

↓EMI

Amélioration des performances des interférences électromagnétiques par 56 Gbit/s

10-56

Conçu pour une mise à niveau simple de 10 à 56 Gbit/s

Caractéristiques du produit

Connecteurs zQSFP+

  • Augmentation des débits de données jusqu’à 56 Gbit/s par voie
  • Prend en charge les exigences Ethernet 100 Gbit/s, Ethernet 200 Gbit/s, EDR (Enhanced Data Rate) InfiniBand 100 Gbit/s, Fibre Channel 128G, Consortium 25G/50G, 25G NRZ et PAM-4 56G 
  • Débit 2,5 fois supérieur à celui des solutions QSFP traditionnelles
  • Budget de perte plus élevé pour les câbles optiques et cuivre à 10 Gbit/s
  • Rétrocompatible avec les câbles et émetteurs-récepteurs QSFP+/QSFP28 
  • Produit à double source disponible auprès de Molex LLC

Caractéristiques du produit

Connecteurs QSFP+

  • 4 canaux dans une seule interface
  • Prend en charge les exigences Ethernet 10 Gbit/s et IB 14 Gbit/s (FDR)
  • 3 à 4 fois la densité de SFP+ et XFP
  • Utilise un connecteur SMT à 38 positions
     

Sélectionner des applications

Gamme de produits QSFP

  • Interface réseau
  • Interrupteurs, serveurs et routeurs
  • Stations de base sans fil
  • Équipement d’essai et de mesure
  • Stockage et transport optique
     
Configurations de cage simple et couplée avec plusieurs options de montage de cadre
Configurations de cage simple et couplée avec plusieurs options de montage de cadre
Cages superposées avec contacts pour blindage EMI
Cages superposées avec contacts pour blindage EMI
Diverses configurations de cage disponibles avec options de dissipateur thermique et de conduit de lumière
Diverses configurations de cage disponibles avec options de dissipateur thermique et de conduit de lumière
Cage de cadre à faible force d’insertion
Cages de cadre à faible force d’insertion pour plaques frontales haute densité.

Rétrocompatible et flexible

pour une mise à niveau simple

La rétrocompatibilité avec les câbles et émetteurs-récepteurs QSFP+/QSFP28, et la flexibilité de l’ensemble de la gamme QSFP offrent une mise à niveau simple de 10 Gbit/s à 56 Gbit/s. L’infographie ci-dessous compare chaque produit de cette gamme : 

Options de configuration de la cage

Simple, couplée et superposée

La gamme de produits QSFP comprend des cages dans des configurations simples, couplées et superposées, avec diverses options de conduit de lumière, de montage de cadre et de dissipateurs thermiques. 

Comparaison des débits pour les connectiques QSFP/QSFP+ et zQSFP+

Comparaison des débits des connectiques QSFP/QSFP+ et zQSFP+

Foire aux questions

Q : Quel débit de données la gamme de produits QSFP prend-elle en charge ?

R : Les connecteurs zQSFP+ prennent en charge les exigences Ethernet 100 Gbit/s, Ethernet 200 Gbit/s, EDR (Enhanced Data Rate) InfiniBand 100 Gbit/s, 128G Fibre Channel,  25G/50G Consortium, 25G NRZ et 56G PAM-4.

Les connecteurs QSFP+ prennent en charge jusqu’à 10 Gbit/s par canal Ethernet (40G au total) et 14 Gbit/s par canal InfiniBand (56 Gbit/s au total).

 

Q : L’empreinte de TE est-elle compatible avec d’autres fournisseurs ?
R : Les cages QSFP+ à port unique sont des empreintes standard de l’industrie. La plupart des cages zQSFP+ possèdent une empreinte compatible avec Molex. Il est toujours recommandé de vérifier l’empreinte de la carte de circuit imprimé et la compatibilité de la découpe du cadre.

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS QSFP/QSFP+

  1. Conçus aujourd'hui pour les vitesses de demain : connecteurs zQSFP+ (anglais)

Nos connecteurs zQSFP+ offre un débit 2,5 fois supérieur à celui des solutions existantes et permettent de relever les défis de conception modernes.

  • Assemblages de câbles et connecteurs QSFP+ (anglais)