Supporter le PCIe Gen 5/6 avec le CDFP

Les centres de données supportent une part importante de la charge de travail, ce qui met à rude épreuve les infrastructures existantes et accélère la nécessité de faire des mises à niveau. Cela conduit au développement d’architectures désagrégées et composables qui tirent parti de l’accélération des ressources mises en commun en matière de calcul, de mémoire, de stockage et de matériel. Notre technologie CDFP permet de réaliser des liaisons d’une largeur de x16 dans un seul port et peut être adaptée pour supporter des canaux de x8 et x4. À mesure que l’industrie passe du PCIe Gen 5 au PCIe Gen 6, le connecteur migre de la technologie de montage par pression à la technologie de montage en surface (CMS). Nous proposons également un câble passif en cuivre qui est généralement utilisé pour les applications hyperscale / cloud actuelles.

Connecteurs et cordons CDFP pour PCIe Gen 5 et PCIe Gen 6

Principaux avantages

Interconnexions CDFP pour PCIe Gen 5/6

Taille standard et multisource reconnue par de nombreuses organisations

  • Retenu comme facteur de forme du câblage PCIe externe pour PCIe Gen 5 et 6 par PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group)
  • Défini dans la SNIA (Storage Networking Industry Association) selon la spécification SFF-TA-1032
  • Facteur de forme utilisé par les fournisseurs de cloud hyperscale et les OEM au sein d’écosystèmes robustes.

 

Spécialement conçu pour PCIe

  • Facteurs de forme permettant d’utiliser x16, x8 et x4 voies à haut débit
  • Impédance nominale de 85 Ω
  • Assure les signaux de bande latérale nécessaires

 

Large gamme de produits permettant une grande souplesse d’application

  • Compatible avec PCIe gen 4, 5 et 6
  • Compatible avec les câbles passifs en cuivre, les câbles actifs en cuivre et les câbles optiques
  • Permet d’utiliser des connecteurs PCB insérés par pression (PCIe Gen 5) et CMS (PCIe Gen 6)
  • Prise de câble CDFP pour montage sur panneau permettant d’effectuer des connexions câblées internes au-dessus de la carte
  • S’adapte aux tailles standard des dispositifs (PCIe Add-In-Card, OCP NIC TSFF, SFF-TA-1034, etc.)
  • Possibilité de choisir le calibre du câble pour optimiser l’intégrité du signal, la performance du canal et le routage du câble 

x16 - 120 positions

x8 - 68 positions

x4 - 44 positions

x16 - 120 positions

x8 - 68 positions

x4 - 44 positions

Applications spécifiques

Interconnexions CDFP pour PCIe Gen 5/6

  • Mémoire partagée – JBOM (Just-a-Bunch-of-Memory)
  • Grouper des GPU et des accélérateurs d’IA et les connecter à des nœuds de CPU – JBOG (Just-a-Bunch-of-GPUs)
  • Baies de stockage – JBOD (Just-a-Bunch-of-Disks) et JBOF (Just-a-Bunch-of-Flash)
  • Commutation et structures CXL
  • Cartes d’interface réseau (NIC) désagrégées – JBON (Just-a-Bunch-of-NICs)

Connecteurs et cordons CDFP pour 400 Gbit/s

Principaux avantages et caractéristiques :

Les interconnexions CDFP supportent 400 Gbit/s

  • Capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu’à 28 Gbit/s par voie, supportant les protocoles de réseau Ethernet et PCIe actuels et de prochaine génération
  • 16 voies de communication de données bidirectionnelle dans un seul port et un seul cordon
  • La cage et le connecteur préassemblés en une seule pièce permettent un montage par pression en une seule étape sur la carte
  • Le câble à double sortie permet une plus grande souplesse d’acheminement de l’assemblage
  • Choisissez les options de gestion thermique et d’interface les mieux adaptées à votre application
  • Cordons en cuivre personnalisés disponibles
  1. Connecteur et assemblage de cage CDFP : 400 Gbit/s enfichables (anglais)

Pour aider à répondre à la demande croissante actuelle de solutions d’E/S enfichables afin d’offrir une plus grande efficacité de la bande passante et moins d’encombrement, TE Connectivity présente le connecteur et l’assemblage de cage CDFP, une E/S enfichable de 400 gigabits par seconde pour les applications à haut débit telles que les centres de données, le calcul haute performance, ainsi que les équipements de stockage et de mise en réseau.

L’une des densités de port et de bande passante les plus élevées

  • Avec 11 ports CDFP, un commutateur 1U peut fournir au moins 4,4 térabits par seconde de bande passante.
  • 16 x 25 Gbit/s d’interface électrique = 400 Gbit/s par port
  • Pas de 0,75 mm, 120 contacts, interface de carte à palettes à deux rangées

Prendre en charge les conceptions actuelles et de prochaine génération

  • Entièrement conforme à l’accord multi-sources (MSA), qui spécifie un module, un connecteur et une cage de 400 Gbit/s intégrant 16 canaux TX/RX.
  • MSA définit les connecteurs et les cages CDFP qui sont compatibles avec les câbles optiques actifs, les émetteurs-récepteurs optiques et les câbles en cuivre.
  • Les facteurs de forme de faible puissance (8-10W) et de très faible puissance (4-5W) définis utilisent une interface commune.
  • Les modules CDFP pour les interconnexions de centres de données sont compatibles avec des câbles à connexion directe de cinq mètres, des câbles à fibres multimodes de 100 mètres, des câbles à fibres monomodes parallèles de 500 mètres et des câbles à fibres monomodes duplex de deux kilomètres.
  • TE propose un câble CDFP Style 2 30AWG avec un diamètre extérieur de 7,9 mm permettant une connexion jusqu’à 2 mètres.
Style 1
Le style 1 est compatible avec un montage direct en cuivre et comprend un joint EMI.
Style 2
Le style 2 est compatible avec un montage direct en cuivre et des modules optiques actifs et comprend des ressorts EMI.
Cordon style 2
Cordon style 2
Cages CDFP Style 1 et 2 sur carte PCIe
Cages CDFP Style 1 et 2 sur carte PCIe

Applications

des CDFP à haute vitesse

  • Routeurs
  • Informatique haute performance
  • Stockage
  • Cartes contrôleurs et serveurs
  • Cartes NIC et GPU
     
Centres de données
Centres de données
Stockage
Stockage
Commutateurs et routeurs
Commutateurs et routeurs
Mise en réseau
Mise en réseau
Comparaison des débits