Haut débit et alimentation dans un seul connecteur

Le mini USB (Mini Universal Serial Bus) est une interface USB plus petite introduite au début des années 2000, principalement utilisée pour les appareils électroniques compacts et portables. Il faisait partie de la norme USB 2.0 et a servi de prédécesseur au connecteur Micro USB.

L'USB (Universal Serial Bus) est un produit standard contrôlé par l'USB Implementer's Forum. L'USB se caractérise par une large adoption sur le marché et se décline en plusieurs formats pour s'adapter aux différentes exigences des appareils. La série Mini USB est compacte et portable, et prend en charge à la fois le transfert de données et le rechargement des appareils. Les connecteurs USB de TE combinent des capacités de transfert de données à haut débit et une fonction de recharge dans un seul connecteur.

Caractéristiques du produit

Connecteurs mini USB

  • Alimentation électrique : généralement jusqu'à 2,5 W
  • Débit de transfert des données : Jusqu'à 480 Mbit/s (USB 2.0)

 

Versions :

  • Mini-A : principalement utilisé pour les hôtes USB OTG (On-The-Go).
  • Mini-B : le plus courant, utilisé pour les périphériques.
  • Mini-AB : port hybride prenant en charge à la fois les connecteurs Mini-A et Mini-B.

Questions fréquentes des clients

Connecteurs mini USB

Q : Quelle est la différence entre les connecteurs Micro-USB et Mini-USB ?

Les connecteurs mini-USB sont physiquement plus grands et étaient courants dans les premiers appareils portables. Les connecteurs Micro-USB réduisent la hauteur et l'encombrement tout en conservant un cycle de connexion prédéfini. TE propose les deux gammes dans différents styles de montage afin de répondre aux exigences des appareils traditionnels et compacts.

Applications spcifiques :

Connecteurs mini USB

  • Appareils photo numériques
  • Lecteurs MP3
  • Appareils GPS
  • Disques durs externes
  • Contrôleurs de jeu
  • Carte de développement