Fiabilité et robustesse dans un design compact

Nos connecteurs USB Type-C sont conformes aux normes industrielles et présentent un format compact adapté aux appareils portables. De plus, ils offrent une excellente durabilité pour les applications industrielles. Supportant de nombreux protocoles et bénéficiant d'une large compatibilité ascendante, un seul port USB Type-C permet le transfert de données, le rechargement rapide et offre une sortie A/V haute définition (HDMI/VGA/DisplayPort). Avec nos connecteurs USB-C Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de connectivité véritablement universelle.

Avantages et caractéristiques

Connecteurs USB Type C

Gamme complète et intégration flexible
  • Plusieurs configurations (options à 6, 16 et 24 broches) avec interface USB Type-C standard pour répondre à divers besoins
  • Solution pour la transmission de données, l'alimentation et l'audio/vidéo via un câble unique
  • Plusieurs options de montage : haut, milieu, vertical et drapeau

 

Mises à niveau simples et compatibilité universelle

  • La version avec charge uniquement peut être mise à niveau vers des prises USB Type-C complètes sans qu'il soit nécessaire de repenser la carte
  • Compatible avec les normes USB 4.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2 et USB 2.0 via des adaptateurs

 

Fiabilité à toute épreuve

  • Versions étanches (IPX7/IPX8) et anti-éclaboussures (IPX4) disponibles
  • Blindage EMI supérieur grâce à un boîtier avec une conception unique

 

Prix compétitif et livraison rapide

  • Exploitation notre expertise mondiale en matière de fabrication pour un rapport coût-efficacité et des délais d'exécution rapides

Questions fréquentes des clients

FAQ sur les connecteurs USB de type C

Q : Quels connecteurs USB sont les plus résistants pour une utilisation fréquente ?

Les connecteurs USB Type-C de TE sont généralement conçus pour offrir une plus grand nombre de cycles de connexion que les générations USB précédentes. De nombreux modèles intègrent des coques renforcées et des dispositifs de maintien qui améliorent la robustesse mécanique en cas d'utilisation régulière. Les versions Micro-USB et Mini-USB sont également conçues pour des connexions répétées, mais sont généralement destinées aux applications nécessitant moins de cycles que l'USB Type-C.

 

Q : Quel connecteur USB est le mieux adapté au transfert de données à haut débit ?

Pour les applications nécessitant une transmission à haut débit, les connecteurs USB Type-C de TE prennent en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s. Les concepteurs qui souhaitent conserver des interfaces rétrocompatibles peuvent utiliser des connecteurs USB 3.2 Type-A, qui prennent en charge des débits de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s. Les performances des signaux sont obtenues grâce à une conception des contacts à impédance contrôlée et à des structures de blindage métalliques.

 

Q : Quels sont les connecteurs USB qui permettent d'atteindre les niveaux d'alimentation les plus élevés ?

Les connecteurs USB Type-C prenant en charge l'USB PD 3.1 offrent des plages de puissance nettement supérieures à celles des connecteurs USB traditionnels. Les niveaux de courant et de tension spécifiques dépendent de la série de connecteurs et de la conception du système.

 

Q : Quels connecteurs USB offrent la meilleure durée de vie pour les connexions fréquentes ?

Les utilisations intensives bénéficient souvent des connecteurs USB Type-C de TE, qui sont généralement conçus pour des milliers de cycles de connexion et dotés de renforts de coque et d'interfaces PCB à impédance contrôlée.

 

Q : Quels sont les types de connecteurs USB les plus rapides ?

Les connecteurs USB Type-C de TE supportent des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s. Les concepteurs qui souhaitent conserver des interfaces rétrocompatibles peuvent utiliser des connecteurs USB 3.2 Type-A, qui prennent en charge des débits de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s.

 

Q : Quels sont les meilleurs connecteurs USB pour minimiser les interférences ?

Les connecteurs USB Type-C et USB 3.2 Type-A haute vitesse de TE intègrent des géométries de coque optimisées pour les interférences électromagnétiques et des conceptions à impédance contrôlée qui aident à gérer la diaphonie et les émissions. Les variantes étanches et à coque métallique offrent des avantages supplémentaires en termes de blindage.

 

Lire la suite de la FAQ sur les connecteurs USB Type-C

Connecteurs USB Type-C (USB-4 Gen 3)
Vidéo en anglais
Connecteurs USB Type-C (USB-4 Gen 3)
Vidéo en anglais

Version pour le rechargement

Caractéristiques et applications

Caractéristiques : 

  • Compatible avec l'alimentation électrique via USB pour un rechargement rapide
  • Conception compacte et économique
  • Pas de transfert de données

 

Applications :

Prise USB type-C pour le rechargement uniquement

Version pour signaux à faible débit

Caractéristiques et applications

Caractéristiques :

  • Compatible USB 2.0 (480 Mbit/s)
  • Transfert de données + rechargement
  • Faible consommation d'énergie

 

Applications :

Version pour signaux haut débit

Caractéristiques et applications

Caractéristiques :

  • Compatible USB 4.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2 (20 Gbit/s), DisplayPort Alt Mode
  • Transmission de données, d'alimentation et de vidéo à haut débit
  • Blindage EMI robuste et options étanches

 

Applications :

Version anti-éclaboussures disponible
Version anti-éclaboussures disponible
Maintien renforcé au niveau des cartes
Maintien renforcé au niveau des cartes
Blindage EMI unique
Blindage EMI unique
Disponible en version double rangée SMT
Disponible en version double rangée SMT

En savoir plus sur nos connecteurs USB Type-C

  1. FAQ Connecteurs USB Type-C (anglais)

Dans cette vidéo, Ben Wang, chef de produit, répond aux questions fréquemment posées sur les connecteurs USB Type-C.

  • Fiabilité, qualité, performance dans le domaine des appareils ménagers et du petit électroménager (anglais)

  • Connecteurs USB Type-C pour appareils ménagers et électroménagers (anglais)

Une équipe d'ingénieur travaille sur la conception d'une nouvelle technologie de communication.
Quel connecteur USB convient à votre conception ? Découvrez les différences.