Connecteurs à petit facteur de forme bien adaptés qui conviennent lorsque l'espace limité ou le poids réduit représentent des exigences critiques
Cette gamme comprend des numéros de pièces militaires populaires et des configurations personnalisées pour des applications spécifiques. Qu'il s'agisse de configurations Mil-Spec standard ou de conceptions personnalisées, nous disposons de connecteurs Micro-D, coaxiaux et cylindriques subminiatures et ultra-miniatures pour répondre à vos besoins, aussi bien pour les assemblages de la conception à l'impression que pour la gestion totale du programme d’assemblage clé en main. Fort d'un héritage de soixante ans de leadership dans la conception et la fabrication de précision.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs MICRODOT
- Compatible avec une grande variété de facteurs de forme
- La faible force d’enclenchement est obtenue grâce à la conception des contacts à broches de torsion
- La coque métallique et la coque en plastique sont disponibles avec un fût à souder et une terminaison en fil plein ou toronné
- La force d’accouplement maximale est de 10 oz. [2,78 N] multiplié par le nombre de contacts
- Durabilité – Aucun problème mécanique ou électrique connu préjudiciable au fonctionnement des connecteurs après 500 cycles d’accouplement et de désaccouplement
- Courant nominal – 3 ampères par contact maximum
Applications
Les produits MICRODOT de TE sont conçus pour répondre aux demandes de divers marchés, notamment l’armée, l’espace, le forage pétrolier et gazier en mer, l’exploration géophysique, les satellites commerciaux et l’aérospatiale commerciale.
Les connecteurs microminiature « D » haute densité MCK et MCD de MICRODOT décrits dans ce catalogue constituent un système complet de connexion, qui s'adapte à une grande variété de facteurs de forme. La faible force d’enclenchement est obtenue grâce à la conception des contacts à broches de torsion. En concevant le contact mâle comme un ressort hélicoïdal respirant, le contact électrique est obtenu à de nombreux points de la périphérie du regroupement de broches plutôt qu'à quelques points discrets, comme dans les conceptions de broches classiques.
Industries
Solutions pour les technologies aéronautiques
TE soutient l'industrie aérospatiale commerciale et militaire avec des experts compétents, des produits de dernière génération et des solutions innovantes pour relever les défis de conception les plus difficiles.
Découvrir les technologies aérospatiales