Connexions fil-à-fil P67 pour systèmes CVC, ascenseurs et équipements de refroidissement

Les connecteurs Essential Universal MATE-N-LOK de TE Connectivity avec joint d’étanchéité pour fil sont destinés aux ingénieurs qui recherchent des connexions d’alimentation et de signaux fiables pour des environnements difficiles. Grâce au système d’étanchéité intégré comprenant un joint individuel pour fil, un joint d’interface et un boîtier étanche, ces connecteurs offrent une protection IP67 contre l’humidité et la poussière, tout en prenant en charge un courant jusqu’à 16 A. Compatible avec les connecteurs Universal MATE-N-LOK existantes, ils simplifient les mises à niveau en limitant les modifications de conception, tout en contribuant à optimiser l’assemblage et la fiabilité du produit.

Caractéristiques

Conception à faible force d’insertion avec étanchéité renforcée et raccordement fiable

Pas (mm) 6,35 Température de fonctionnement (°C) -55 à +105
Courant nominal max (A) 17 A (standard) - 16 A (étanche) Calibre du fil (AWG) 14-20
Tension nominale 600 V CA/CC  Positions  2P/3P/4P/6P/9P/12P
Fil incandescent, IEC 60335-1 Non Version étanche  IP67
Norme UL 94 V-2 Couleur/Détrompage  Non
Normes et certifications UL 94 Configurations disponibles Fil-à-fil

Principales caractéristiques

Connexions d’alimentation et de signaux fiables avec protection IP67, sans modification majeure de la conception

  • Le joint individuel assure un ajustement précis sur chaque contact et permet une pose automatisée sur les fils. Il est également compatible avec les boîtiers produits en grande série, ce qui simplifie les variantes de pièces et réduit le nombre de références à gérer.
  • Le boîtier étanche, associée à un joint d’interface de dernière génération et à des contacts à faible force d’insertion, facilite le raccordement ainsi que l’insertion des contacts sous différents angles.
  • Un verrou externe, associé à un dispositif optionnel de garantie de positionnement des contacts (TPA), contribue à éviter une insertion incomplète ainsi que tout recul d’un contact ou toute déconnexion accidentelle.
  • Compatible avec la gamme de connecteurs Universal MATE-N-LOK existante, cette solution facilite les mises à niveau tout en limitant les modifications de conception.

FAQ

Connecteurs Essential Universal MATE-N-LOK avec joint d’étanchéité

Conçu pour les environnements difficiles. Conçu pour simplifier l’assemblage

Comment protéger les connecteurs électriques contre l’humidité et la poussière ?

 

L’humidité et la poussière peuvent provoquer de la corrosion, des signaux intermittents, une dégradation des performances d’isolation et une défaillance prématurée des connecteurs. Pour limiter ces risques, les ingénieurs choisissent généralement des connecteurs dotés de dispositifs d’étanchéité et d’un indice de protection IP adapté aux conditions de fonctionnement.

 

Pour les équipements exposés aux projections d’eau, à la condensation, aux salissures ou aux débris, le connecteur Essential Universal MATE-N-LOK de TE avec joint d’étanchéité pour fil intègre un système conçu pour assurer une protection IP67, tout en maintenant des connexions fiables pour l’alimentation et les signaux essentiels.

 

Quels courants nominaux, nombres de positions et sections de fil sont pris en charge ?

 

La version standard prend en charge un courant jusqu’à 17 A, contre 16 A pour la version étanche. Ce produit est proposé en configurations à 2, 3, 4, 6, 9 et 12 positions. Les différents contacts acceptent des fils de 14 à 20 AWG. Ils sont disponibles en laiton ou en bronze phosphoreux afin de répondre à un large éventail d’exigences pour l’alimentation et les signaux.

 

Quels connecteurs sont couramment utilisés dans les systèmes CVC exposés à l’humidité et aux contaminants ?

 

Les équipements CVC sont souvent soumis à la condensation, aux variations de température, à la poussière et aux vibrations. Les connecteurs destinés à ces systèmes doivent généralement associer protection contre les conditions ambiantes, capacité de transport du courant et fiabilité du raccordement.

 

Le connecteur Essential Universal MATE-N-LOK de TE avec joint d’étanchéité pour fil constitue une solution adaptée. Il offre une protection IP67 et convient aux systèmes CVC et de régulation climatique.

 

Comment améliorer la fiabilité des connecteurs dans les équipements soumis aux vibrations ?

 

Au fil du temps, les vibrations peuvent entraîner une dégradation des contacts, leur recul dans le boîtier et éventuellement une déconnexion accidentelle. Pour réduire ces risques, les ingénieurs privilégient souvent des connecteurs équipés de mécanismes de verrouillage sûr et de dispositifs de retenue des contacts.

 

Le connecteur Essential Universal MATE-N-LOK avec joint d’étanchéité pour fil comprend un verrou externe et un dispositif optionnel de garantie de positionnement des contacts (TPA), qui contribuent à préserver l’intégrité de la connexion dans les équipements soumis aux vibrations.

 

Quel connecteur convient aux équipements de refroidissement par liquide ?

 

Les systèmes de refroidissement par liquide nécessitent des connexions électriques fiables à proximité des circuits de fluide, où la présence d’humidité peut constituer un risque. Les ingénieurs choisissent souvent des connecteurs étanches afin de limiter la pénétration d’éléments extérieurs et de préserver la fiabilité des équipements.

 

Pour ces utilisations, le connecteur Essential Universal MATE-N-LOK de TE avec joint d’étanchéité pour fil assure une protection IP67 et répond aux exigences de connexion pour l’alimentation et les signaux.