L'héritage des performances haute tension

Depuis 1964, nos relais et contacteurs KILOVAC ont contribué à la gestion sûre et fiable d'un grand nombre d'applications à haute puissance et à haute tension. Ces relais et contacteurs de petite taille et légers sont largement utilisés dans les applications aéronautiques, spatiales, sous-marines et militaires, ainsi que dans diverses applications terrestres.

Les relais haute tension et les contacteurs CC de TE KILOVAC sont conçus pour offrir des performances de commutation dans les systèmes de l'aérospatiale et de la défense. Ces produits KILOVAC sont légers et peuvent supporter des courants continus jusqu'à 500 ampères et des surcharges jusqu'à 2000 ampères. Leurs boîtiers sont très compacts.

Caractéristiques du produit

Relais et contacteurs KILOVAC haute tension

• Étanches pour les environnements difficiles
• Excellent rapport taille/ puissance
• Capacité d’interrompre les charges CC
• Performances élevées en matière de chocs et de vibrations
• Large plage de température
• Tension nominale jusqu’à 70 KV CC
• Puissance nominale de 1 000 ampères
• Résistance de contact faible et stable pendant toute la durée de vie
 

Applications recommandées

Relais et contacteurs KILOVAC haute tension

• Avionique et communications aérospatiales
• Aéronautique militaire et commerciale
• Lasers militaires
• Systèmes d’entraînement hybrides militaires
•Véhicules spatiaux et satellites
• Fibres optiques sous-marines
• Véhicules électriques et infrastructure
• Radar/brouillage radar
• Systèmes de contrôle des tirs et d'armement
• Énergies renouvelables/propres (solaire, éolienne)