Relais HT : scellés hermétiquement pour les environnements difficiles
Les relais haute tension sont des dispositifs électromécaniques dont le but est de commuter des signaux haute tension (> 1 kV) et des applications à haute fréquence. Ces relais sont fortement isolés et sont fabriqués en matériaux solides pour augmenter la durée de vie des contacts. Les relais haute tension sont utilisés dans de nombreux appareils techniques qui nécessitent des tensions allant jusqu’à 10 000 V et des courants allant jusqu’à 30 A. Contrairement aux relais conventionnels, les bobines des relais haute tension sont situées à l’extérieur du vide et plus loin des contacts.
Fiches techniques des produits présentés
Relais haute tension
Les relais haute tension offrent une résistance de contact faible et stable tout au long du cycle de vie de la pièce. Ce type de relais offre de très bonnes performances en termes de rapport taille/puissance, avec des tensions nominales allant jusqu’à 70 kV CC et des intensités nominales allant jusqu’à 1 000 ampères.Ces relais de surcharge sont conçus pour interrompre les charges CC tout en offrant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations et la capacité de résister à une large gamme de températures extrêmes. Tout en fonctionnant selon les mêmes principes que les relais électromécaniques, ils ont des caractéristiques qui permettent une utilisation dans les applications haute tension. Les contacts sont généralement contenus dans un vide entouré de verre ou de céramique. Cela empêche la formation d’arc au niveau des contacts. Les aspects à prendre en compte sont les spécifications de performances élevées du relais, y compris la tension maximale et la résistance diélectrique. Les relais haute tension peuvent être montés de différentes manières, notamment : collier (ou collerette), rail DIN, montage sur panneau, circuit imprimé et support.
Voir les relais haute tension par marque et fonction
Cette note d’application traite des problèmes liés aux méthodes utilisées pour désexciter les bobines des relais électromagnétiques, en particulier lorsqu’un commutateur à semi-conducteurs est utilisé, et comment elles affectent la durée de vie des relais. Elle s’intéresse principalement au cycle de désexcitation du relais et traite des thèmes suivants : 1) Dynamique de l’armature et de la commutation du système de relais lors de la désexcitation de la bobine. 2) Comment les tensions induites par la bobine se produisent. 3) Techniques de protection d’un commutateur à semi-conducteurs. 4) L’effet néfaste d’une simple diode de suppression de bobine sur la dynamique de commutation des relais et la durée de vie des contacts. 5) Le « collage » type entre les contacts d’accouplement et la capacité réduite à se briser en cas d’utilisation d’une diode de suppression. 6) Comment l’ajout d’une diode Zener à la diode ordinaire peut fournir à la fois une suppression de la tension et des performances de commutation fiables. La désexcitation ou le « déclenchement » du relais dans les relais types de type clapet se déroule normalement comme suit : lorsque l’alimentation de la bobine est interrompue, le flux magnétique chute à un niveau où la force de maintien magnétique décroissante (essayant de maintenir l’armature en place) devient inférieure aux forces du ressort (essayant de la déloger) et l’armature commence à s’ouvrir. Au fur et à mesure que l’ouverture de l’armature se poursuit, les forces du ressort diminuent en fonction de la position de l’armature ; le contre-champ électromagnétique diminue cependant à la fois avec la position de l’armature et avec la chute du courant de la bobine (qui réduisent toutes deux le flux magnétique de la bobine). Lorsque le courant électrique dans une bobine de relais est interrompu, une tension transitoire induite de l’ordre de centaines, voire de milliers de volts peut être générée à travers cette bobine lorsque son flux magnétique, qui est lié aux tours de bobine, s’effondre. Cette tension induite, plus la tension d’alimentation de la bobine apparaissent le commutateur d’interruption à bobine dans un circuit de commutation en série simple
e
e
e