Sertisseuses pour des volumes de sertissage faibles et moyens

Nos nouvelles presses de sertissage T5 et T5+ pour établi remplaceront notre gamme existante, offrant de nouvelles solutions de haute qualité et peu onéreuses pour traiter des fils en faible ou en moyenne quantité. Les presses de sertissage sont compactes, offrant des solutions économiques pour le traitement des fils. Elles sont conçues pour garantir un niveau de performance, de souplesse d'utilisation et de fiabilité exceptionnel. Compatibles avec des applicateurs de différentes marques, ces machines offrent des fonctionnalités avancées qui permettent de répondre à un large éventail d'exigences de traitement en petite et large quantité. Avec une interface facile à utiliser, des capacités robustes et des options de contrôle de la qualité, la série T5 garantit un rendement et une efficacité supérieurs tout en optimisant l'espace de production et en réduisant les coûts.

Nouveau produit - Presse de sertissage T5+

La nouvelle presse de sertissage d'établi T5+ de TE Connectivity (TE) conserve la simplicité et le rapport coût-performance de la T5. Cette presse est donc la solution idéale pour traiter des fils en faible ou en grande quantité. Cependant, elle présente des améliorations telles que la fonction de cycle divisé, d'alimentation par air et peut accepter une gamme de fils plus large, convenant à la fois aux applicateurs à alimentation par air d'anciennes et de nouvelles générations. Ces améliorations offrent une plus grande flexibilité et des performances supérieures en termes de qualité pour de nombreuses applications.

presse de sertissage t5plus

Presse de sertissage T5

t5

Industries et applications

Industries
  • Automobile
  • Transports industriels et commerciaux
  • Aérospatiale, défense et marine
  • Appareils électroménagers
  • Industrie

 

Applications

  • Connexions de batterie haute tension
  • Applications de type connectivité des données 
    • Infodivertissement, systèmes, sécurité et réseaux embarqués
  • Appareils de cuisson et lave-vaisselle
  • Machines lourdes
  • Connexions de moteur
  1. Vidéo sur la presse de sertissage T5 pour établi

La nouvelle presse de sertissage d'établi T5 de TE Connectivity (TE) est une machine économique de haute qualité, compatible avec diverses marques d'applicateurs. Cette presse de sertissage offre la possibilité d'utiliser tous les mini-applicateurs de TE et ceux des autres marques, et offre une interface utilisateur simple qui permet d'utiliser des bobines de cosses sans aucune difficulté. Découvrez comment cette presse est performante et fiable pour traiter aussi bien des petits volumes que des volumes moyens.

  • Machine de raccordement TE (anglais)

Éliminer les sertissages défectueux

En option

Avec notre CQM II, il est possible de détecter les mauvais sertissages et de les découper pour éviter qu'ils ne passent accidentellement à l'étape suivante de la fabrication de vos faisceaux de câbles. Disponible sur certaines presses de sertissage 5K et GII.