Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Compatibles avec les câbles photovoltaïques 6-8 AWG (10-16 mm²) conçus pour les installations solaires 1500 VCC, notamment pour les onduleurs, les micro-onduleurs, les boîtiers de raccordement et les optimiseurs CC.

Les connecteurs photovoltaïques SOLARLOK PV5 de TE s'adaptent à des diamètres de câble extérieurs compris entre 6,9 mm et 10 mm pour une tension nominale de 1 500 VCC. Ces connecteurs sont conformes aux normes UL, CEI et NEC 2008/2011 et sont compatibles avec les connecteurs SOLARLOK PV4-S, SOLARLOK Safe Locks et SLK 2.0.

Dotés d'une interface solaire standard (SSI), nos connecteurs SOLARLOK PV5 sont compatibles avec de nombreuses applications dans les boîtes de jonction, les installations montées sur panneau et les faisceaux. Faciles à installer en atelier ou sur site, ils répondent aux exigences de découplage NEC.

Principales caractéristiques

  • Compatible avec les fils de 8 à 6 AWG (10-16 mm²) dans un seul contact
  • Fonctionne avec les câbles à gaine simple/double, classe 2/5
  • Certifié conforme aux normes UL 6703 et IEC 62852
  • Testé au-delà des normes UL : TC600 & TS1200 sous charge
  • Faible résistance de contact (<0,25 mΩ) pour une perte de puissance minimale
  • Points de sertissage argenté pour une résistance à la corrosion par frottement et au fluage thermique
  • Intensité admissible mesurée au niveau de la borne pour des valeurs nominales plus précises :
    • 10 mm² correspond à 65 A, 16 mm² correspond à 75 A selon la norme IEC 62852 à 85 °C
    • 8 AWG correspond à 70 A, 6 AWG correspond à 85 A selon la norme UL 6703 à 55°C
  • Les ailes en forme de raie manta assurent une compression uniforme et des performances supérieures
  • Connexions étanches certifiées IP68 – Performances fiables même après 24 heures sous l'eau à 1 mètre de profondeur
  • Conforme aux normes NEC 2008/2011 pour plus de sécurité (outil de découplage requis)
  • Interface solaire standard permettant de s'adapter aux connecteurs PV4-S et Safe Lock
  1. Vidéo d'installation des connecteurs SOLARLOK PV5 (anglais)

Nos connecteurs SOLARLOK PV5 sont conçus pour les installations photovoltaïques de 1500 VCC avec des câbles d'une section allant de 10 à 16 mm² (8-6 AWG). Regardez notre vidéo d'installation.

FAQ

Foire aux questions

Question : Quelles sections de câble peuvent être utilisées avec les connecteurs SOLARLOK PV5 de TE?

Réponse : Notre connecteur SOLARLOK PV5 utilise la même borne et le même boîtier pour les câbles 8 AWG (10 mm²) et 6 AWG (16 mm²).

 

Question : Quelles sont les interfaces des connecteurs solaires ?

Réponse : Tous les connecteurs TE disposent d’une interface standard. Le PV5 est compatible seulement avec les connecteurs PV4-S et Safe Locks de TE seulement.

 

Question : Les connecteurs SOLARLOK PV5 de TE peuvent-ils être déverrouillés et réutilisés après leur installation ?

Réponse : Oui, nos connecteurs SOLARLOK PV5 peuvent être déverrouillés et reconnectés à d'autres connecteurs après leur installation. Cependant, comme tous les autres connecteurs solaires disponibles sur le marché, ils ne doivent pas être réinstallés sur un autre câble.

 

Question : Quels tests supplémentaires sont effectués sur les connecteurs SOLARLOK PV5 chez TE au-delà des exigences standard IEC et UL ?

Réponse : Nos connecteurs SOLARLOK PV5 dépassent les normes de conformité :

  • IP68 : immersion requise pendant 1 heure à 1 mètre de profondeur ; TE a testé le PV5 pendant 24 heures.
  • Choc thermique IEC (IEC 62852 §6.3.11) : 200 cycles requis ; le PV5 a effectué 1 200 cycles chez TE.
  • Cycle thermique UL (UL 1703 §35) : non requis sous charge ; le PV5 a effectué 200 cycles à courant nominal.

 

Question : Quelle est la durée de vie estimée des connecteurs PV de TE ?

Réponse : Nos connecteurs photovoltaïques sont conçus pour être durables. Ils ont passé avec succès les tests standard CEI et UL et sont conçus pour maintenir des performances fiables dans des conditions environnementales réelles exigeantes.

 

Question : Le même connecteur peut-il être utilisé pour des câbles de 8 AWG (10 mm²) et 6 AWG (16 mm²) ?

Réponse : Oui. Nos connecteurs SOLARLOK PV5 utilisent la même borne et le même boîtier pour les câbles 8 AWG (10 mm²) et 6 AWG (16 mm²).

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Coupleur de câble | Sertissage - contact

  • Type de connecteur  Fiche | Support

Fonctionnalités de configuration

  • Type de dérivation en T  Support à fiche

  • Type de détrompage  Négatif | Positif

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 1,5

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Noir

  • Matériau du boîtier  Éther de polyphénylène (PPE) + polystyrène (PS)

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 6 – 8 | 8 – 6

  • Dimension du fil (mm²) 10 – 16

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  IEC | UL

  • Indice IP  IP68

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique | Chine | Europe, Moyen-Orient et Afrique

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue