Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Permettent de protéger les connecteurs photovoltaïques déconnectés contre les agressions extérieures et la dégradation

Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Locks protègent les connecteurs photovoltaïques non raccordés contre l'humidité, la poussière et les débris pendant l'installation, le transport et la manipulation, contribuant ainsi à préserver l'intégrité des connecteurs et la fiabilité du système. 

Ils permettent de protéger les connecteurs jusqu'à leur raccordement définitif et limitent l'exposition à des interfaces indésirables, telles que des contacts électriques sous tension, renforçant ainsi la sécurité des installateurs et prolongeant la durée de vie des équipements. Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Locks sont conçus pour les systèmes solaires haute tension jusqu'à 2 kV et s'installent ou se retirent facilement à l'aide des outils de démontage TE, ce qui en fait une solution idéale pour les installations solaires à grande échelle.

Principales caractéristiques

  • Conviennent aux systèmes haute tension jusqu'à 2 kV
  • Conception étanche protège contre l'humidité, la poussière et les contaminants
  • Compatibilité SSI avec tous les connecteurs SOLARLOK
  • Tête avec trou pour simplifier l'étiquetage et l'identification des circuits
  • Couleur orange haute visibilité pour une identification rapide sur le terrain
FAQ

Question : À quoi servent les verrous de sécurité Safe Locks SOLARLOK de TE Connectivity (TE) ?

Réponse : Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Lock de TE Connectivity (TE) sont légers et protègent les connecteurs photovoltaïques déconnectés contre les agressions extérieures avant leur raccordement définitif pendant l'installation. Ils permettent de réduire l'exposition à la poussière, à l'humidité, aux débris et aux interfaces indésirables avant le raccordement définitif.

 

Question : Pourquoi utiliser les verrous de sécurité Safe Locks SOLARLOK plutôt que de laisser les connecteurs exposés ?

Réponse : Lors de l'installation des faisceaux ou des câbles photovoltaïques, les connecteurs peuvent rester déconnectés avant la mise sous tension, ce qui les expose à la poussière, à l'humidité et aux débris. Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Lock permettent de protéger les connecteurs photovoltaïques déconnectés pendant cette phase, ce qui contribue à préserver l'intégrité des connecteurs et à réduire l'exposition des installateurs aux interfaces de connecteurs non protégées. En protégeant les connecteurs avant leur raccordement définitif, ils limitent les risques liés à la contamination, notamment la dégradation des joints d'étanchéité, la baisse de conductivité, une qualité de connexion insuffisante, les retouches, les retards de mise en service ainsi que les problèmes de fiabilité à long terme, comme l'apparition de points chauds ou d'arcs électriques.

 

Question : Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Lock peuvent-ils rester en place une fois le système mis sous tension et l'installation terminée ?

Réponse : Oui, ils protègent les connecteurs photovoltaïques non raccordés contre les agressions extérieures lors d'une exposition prolongée.

 

Question : Avec quels connecteurs les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Lock sont-ils compatibles ?

Réponse : Tous les connecteurs TE disposent d’une interface standard. Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Lock sont compatibles avec les connecteurs SOLARLOK PV5, SOLARLOK 2.0 et SOLARLOK PV4S.

 

Question : Quels avantages les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Locks offrent-ils par rapport aux autres solutions ?

Réponse : Par rapport à un bouchon de protection antipoussière standard, ils offrent un verrouillage mécanique, une étanchéité renforcée ainsi qu'une possibilité d'étiquetage, ce qui améliore la sécurité, la protection des connecteurs et l'identification des circuits. Ils sont également conçus pour prendre en charge des applications solaires à haute tension pouvant atteindre 2 kV. Leur isolation les rend particulièrement adaptés aux installations solaires de grande envergure.

 

Question : Sont-ils résistants aux intempéries ?

Réponse : Oui. Ils offrent une protection IP65 et IP68 ainsi qu'une résistance aux UV. Ils ont également fait l'objet d'une validation interne renforcée comprenant 500 heures d'essais de chaleur humide (DH500) et des essais de résistance au brouillard salin de niveau 8. Ils maintiennent ainsi la protection des interfaces exposées après plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'exposition sur site.

 

Question : Comment retirer les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Locks ?

Réponse : Les bouchons SOLARLOK Safe Lock se déverrouillent rapidement et facilement à l'aide des outils de déverrouillage TE standard.

 

Question : Ont-ils un impact sur les performances à long terme du système photovoltaïque ?

Réponse : Non. Les bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Lock servent avant le raccordement définitif et la mise sous tension du système. Une fois retirés, ils ne font plus partie du circuit photovoltaïque sous tension. Ils protègent avant tout les connecteurs photovoltaïques déconnectés pendant les phases d'installation et de mise en service, ce qui contribue à réduire les défaillances pendant l'installation.

 

Question : Qui bénéficie le plus de l'utilisation des verrous de sécurité Safe Locks SOLARLOK de TE ?

Réponse : Les installateurs photovoltaïques, les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) ainsi que les équipes d'exploitation et de maintenance (O&M) bénéficient des bouchons verrouillables SOLARLOK Safe Locks. Ces bouchons protègent les connecteurs photovoltaïques déconnectés pendant l'installation, améliorent la sécurité des manipulations avant la mise sous tension et réduisent les risques de contamination, de retouches, de réclamations et d'incidents de sécurité avant le raccordement définitif.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur PV

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 2

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Bleu | Noir | Orange

  • Matériau du boîtier  PC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique | Chine | Europe, Moyen-Orient et Afrique

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue