Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Notre gamme SLK 2.0 est 80 % plus rapide à installer que les connecteurs PV traditionnels* : l'installation d'un connecteur s'effectue en moins de 30 secondes et sans outils spéciaux.

Nos connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 CC sont nos tout derniers produits, certifiés IEC 62852 (TUV) et UL 6703. Leur conception repose sur la technologie IDC (autodénudante) pour une installation rapide. Il n'est donc plus nécessaire de dénuder les câbles : l'installateur doit simplement brancher le câble et appuyer sur le bouton pour réaliser la connexion, ce qui améliore l'efficacité et la durée de vie de la connexion. Grâce à cette technologie, le temps d'installation est réduit jusqu'à 80 % par rapport à nos connecteurs CC à sertir SOLARLOK.*

Les connecteurs SLK 2.0 sont polyvalents, un seul connecteur pouvant s'adapter à des conducteurs allant de 2,5 à 6 mm² (10 à 14 AWG).

La gamme SOLARLOK 2.0 est dotée d'un gel préinstallé unique sur le marché et garantit une protection IP68 contre les infiltrations d'eau. Ces connecteurs résistent à une immersion dans l'eau jusqu'à une profondeur maximale de 1 m pendant 24 heures et sont également considérés comme suffisamment résistants pour supporter la poussière, la saleté et le sable.

Les connecteurs SLK 2.0 intègrent l’interface SOLARLOK 1500V PV4-S, permettant de satisfaire les besoins les plus récents en matière de connexion photovoltaïque. Ils sont disponibles en versions mâle et femelle, ce qui leur permet de s’adapter aux connecteurs SOLARLOK PV4-S et PV4-PM. 

Les jonctions SLK 2.0 se composent d’une seule pièce, ce qui réduit le risque d’avoir des connecteurs incomplets. Cela permet d’accélérer le processus de raccordement, sans avoir à manipuler de pièces détachées ni à utiliser d’outils spécifiques. Elles sont particulièrement adaptées pour les réparations, permettant de rallonger rapidement et facilement les câbles, ou de fournir une solution pour les câbles endommagés par des animaux ou présentant des problèmes d’isolation. Les connecteurs SLK 2.0 sont équipées d'un système d'emboîtement qui permet de les empiler les unes à côté des autres.

 

*Par comparaison avec le temps d'installation des connecteurs à sertir SOLARLOK PV4 CC de TE.

  1. Découvrez les connecteurs SOLARLOK 2.0 (anglais)

Nos connecteurs SOLARLOK 2.0 permettent d’accélérer de 80 % le câblage des panneaux solaires. Il n’est plus nécessaire de dénuder les câbles et ils peuvent être installés en seulement 15 secondes à l’aide d’une pince multiprise standard.
L’indice de protection IP68 permet de garantir la fiabilité des connexions des panneaux, même dans les environnements difficiles, en résistant à l’eau, à la poussière, à la saleté et au sable.

  1. Vidéo d’installation des épissures SOLARLOK 2.0 (anglais)

Nos épissures CC SOLARLOK SLK 2.0 sont des connecteurs monoblocs adaptés aux installations photovoltaïques de 1 500 V. Regardez notre vidéo d’installation.

  1. Vidéo d’installation des fiches de connexion CC SOLARLOK 2.0 (anglais)

Nos fiches de connexion CC SOLARLOK SLK 2.0 sont conçues pour la connexion des câbles photovoltaïques au panneau dans des installations photovoltaïques de 1500 V. Regardez notre vidéo d’installation.

FAQ

Foire aux questions

Question : Combien de connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 DC sont nécessaires pour une centrale photovoltaïque de 25 MW ?

Réponse : Actuellement, nous commercialisons uniquement des connecteurs destinés aux centrales photovoltaïques. En règle générale, pour une installation standard, il faut compter environ 300 jeux de connecteurs pour une centrale solaire de 1 MW. Ainsi, une centrale de 25 MW pourrait nécessiter 7 500 jeux de connecteurs (un jeu correspond à un connecteur mâle et un connecteur femelle).

 

Question : Quelle est la section de câble en mm² prise en charge par les connecteurs SOLARLOK 2.0 DC de TE ? 

Réponse : Nos connecteurs SLK 2.0 peuvent accomoder une large gamme de câble avec des sections de 2,5, 4 ou 6 mm² (AWG14-10). Comme les connecteurs ont une entrée de câble de chaque côté, il est possible d'utiliser des câbles de sections identiques ou différentes.

 

Question : Les connecteurs SOLARLOK 2.0 DC de TE ont-ils la même interface que les autres connecteurs TE ?   

Réponse : Oui, tous les connecteurs TE disposent d’une interface standard. Le Solarlok 2.0 est compatible avec les connecteurs PV4 et Safe Locks de TE. 

 

Question : Quelle est l'épaisseur d'isolant minimale et maximale admissible avec les connecteurs SOLARLOK 2.0 DC de TE ? 

Réponse : Nos connecteurs SLK 2.0 sont compatibles avec la gamme standard de câbles EN 50618/IEC 62930. Cependant, nous définissons une plage spécifique allant de 5,9 mm à 7,2 mm, et nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour réduire cette plage à 5,5 mm dans sa limite inférieure.

 

Question : Une fois installés et verrouillés, les connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE peuvent-ils être déverrouillés et réutilisés ?

Réponse : Une fois montés sur le câble, nos connecteurs SLK 2.0 peuvent être déverrouillés, mais ne doivent pas être réutilisés. Cela s'applique à tous les autres connecteurs solaires disponibles sur le marché. 

 

Question : Quelle est la durée de vie estimée des connecteurs SOLARLOK SLK 2.0 de TE ?

Réponse : Nos connecteurs SLK 2.0 ont passé avec succès les tests de conformité aux normes CEI et/ou UL. Les tests CEI sont effectués dans des conditions météorologiques conformes aux normes européennes, afin de garantir que nos connecteurs assurent une connexion fiable même dans des environnements difficiles. Leur durée de vie estimée sur le terrain est supérieure à 20 ans, et tous les connecteurs SOLARLOK bénéficient d'une garantie de deux ans.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau de la lame perforante  Cuivre étamé

  • Type de connecteur  Coupleur de câble

  • Type de connecteur  Fiche | Fiche-support | Support

Fonctionnalités de configuration

  • Type de détrompage  Négatif | Positif

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de placage des contacts  Étain

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Noir | Orange

  • Matériau du boîtier  Éther de polyphénylène (PPE) + polystyrène (PS) | Polycarbonate (PC)

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 10 | 12 | 14

  • Dimension du fil (mm²) 2.5 | 4 | 6

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Indice IP  IP68

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique | Chine | Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1 | 10 | 100 | 200

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue