Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant
Conception économique :
La construction par découpage et moulage offre une alternative moins coûteuse aux contacts solides pour les câblages à grand volume.
Compatibilité flexible :
Compatibles avec les fils de 10 à 22 AWG [0,35 à 6 mm²], ce qui les rendent polyvalents pour les faisceaux de câbles automobiles, marins et industriels.
Options résistantes à la corrosion :
Choisissez un placage en nickel ou en étain pour une meilleure durabilité dans les environnements d'exploitation difficiles.
Capacité électrique élevée :
Conçu pour supporter jusqu'à 25 ampères à 125 °C, selon la taille du contact.
Prêt à l'emploi :
Conçu pour les systèmes d'automatisation conformes aux directives KOMAX V5.0, simplifiant le sertissage à grand volume.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Sections de fils compatibles |
Compatible avec des fils de 10 à 22 AWG (0,35 à 6,0 mm²) |
| Tailles des contacts |
Disponible en tailles 20, 16 et 12 |
| Courant nominal | Jusqu'à 25 ampères (contact de taille 12 à 125°C) |
| Type de sertissage | Sertissage en F pour des connexions rapides et fiables |
| Maintien des contacts | Résiste à une charge de 9 à 15 kg selon la taille du contact. |
| Résistance à la traction | Jusqu'à 31 kg pour une durabilité mécanique maximale |
| Options de placage | Etain et nickel pour la résistance à la corrosion |
| Plage de température de fonctionnement | -55 °C à 125 °C pour une utilisation dans des environnements difficiles |
| Durabilité | Conçu pour plus de 100 cycles de connexion |
| Méthode de raccordement | Raccordement au fil par sertissage en F |
| Type de produit | Contacts mâles et femelles, découpés et formés |
| Options de boîtiers | Disponible sous forme de bobines de 2 000 à 4 000 pièces |
Câblage des équipements agricoles
Utilisés dans les tracteurs, les pulvérisateurs et les équipements de labour où les raccordements électriques doivent résister aux vibrations, à la saleté et à l'exposition extérieure dans des conditions difficiles.
Véhicules lourds et utilitaires
Fournit une connectivité électrique robuste pour les engins de chantier, les camions miniers et les véhicules utilitaires fonctionnant dans des conditions mécaniques et environnementales extrêmes.
Systèmes électriques pour véhicules utilitaires
Solution fiable pour les poids lourds, les camions à ordures, les bétonnières et les véhicules utilitaires nécessitant des raccordements de fils économiques et très résistants.
Faisceaux de câbles automobiles
Assure la distribution d'énergie et la transmission de signaux dans les faisceaux de câbles automobiles pour voitures, bus et camions, conçus pour les environnements sous le capot et dans l'habitacle.
Équipements de loisirs et véhicules nautiques
Conçus pour les quads, les motomarines et les bateaux exposés à l'eau salée, à l'humidité, aux vibrations et aux variations de température.
Machines industrielles et robotique
Utilisés dans les systèmes d'automatisation industrielle, les panneaux de commande et les bras robotiques nécessitant des connexions sécurisées résistantes aux mouvements répétitifs et aux interférences électriques.
Également à consulter
Q : Quelles sont les tailles de fils compatibles avec les contacts découpés et formés DEUTSCH ?
R : Ces contacts sont compatibles avec des fils de taille 10 à 22 AWG (0,35 à 6,0 mm²), offrant une large compatibilité pour les systèmes de câblage dans le domaine des transports.
Q : Ces contacts sont-ils adaptés au sertissage automatisé ?
R : Oui, ils sont conformes à la directive KOMAX V5.0 et sont compatibles avec les outils automatisés pour des raccordements uniformes dans le cadre d'une production à grand volume.
Q : Quelles sont les options de placage disponibles pour la protection contre la corrosion ?
R : Les contacts découpés et formés DEUTSCH sont disponibles avec un placage en nickel, en étain ou en or afin d'améliorer leurs performances en cas d'utilisation dans des conditions difficiles.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info