Contacts solides pour connecteurs DEUTSCH

Foire aux questions (FAQ)

Contacts solides pour connecteurs DEUTSCH

Q : Quelles tailles de fils sont compatibles avec les contacts solides DEUTSCH ?

R : Les contacts solides DEUTSCH sont compatibles avec des fils de taille 4 à 22 AWG (25 à 0,35 mm²), ce qui les rend adaptés à une large gamme d'applications électriques dans les véhicules industriels et commerciaux.

 

Q : Quelles sont les options de placage disponibles pour ces contacts ?

R : Ces contacts sont proposés avec un placage en nickel, en étain ou en or afin de répondre aux exigences de performance telles que la résistance à la corrosion et la conductivité électrique.

 

Q : Les contacts solides DEUTSCH sont-ils adaptés aux environnements difficiles ?

R : Oui. Ces contacts sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements soumis à des vibrations, à l'humidité, à la poussière et à des températures extrêmes, ce qui les rend idéaux pour les transports et les machines lourdes.

Contacts découpés et formés pour connecteurs DEUTSCH - Bobine

Foire aux questions (FAQ)

Contacts découpés et formés pour connecteurs DEUTSCH - Bobine

Q : Dans quels domaines les connecteurs HALVONEX Max sont-ils généralement utilisés ?
R :
Ces connecteurs sont particulièrement adaptés aux camions, bus, engins de chantier et machines agricoles, équipements hors route, systèmes miniers et véhicules d'urgence.

 

Q  :  Quelle est la plage de température de fonctionnement des connecteurs HALVONEX Max ?
R :
Les connecteurs HALVONEX Max fonctionnent de manière fiable entre -40 °C et +120 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Max sont-ils étanches à la poussière et à l'humidité ?
R :
Oui. Ils ont un indice de protection IP67 et atteignent un indice IP69K lorsqu'ils sont utilisés avec un capot arrière.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Max ont-ils une durée de vie limitée en termes de cycles de connexion ?
R :
Avec des bornes plaquées argent, ils ont une durée de vie maximale de 50 cycles de connexion. Reportez-vous aux spécifications individuelles des pièces pour plus de détails.

 

Q : Quelles sont les caractéristiques particulières des connecteurs HALVONEX Max ?
R :
Les principales caractéristiques sont la prise en charge d'un courant de 400 A avec des fils de 50 à 95 mm², un verrouillage à levier robuste, de multiples options de montage (en ligne, bride, bride étanche, PCB) et un boîtier rectangulaire thermoplastique étanche.

 

Contacts découpés et formés pour connecteurs DEUTSCH - Bandes

Foire aux questions (FAQ)

Contacts découpés et formés pour connecteurs DEUTSCH - Bandes

Q : Quelles tailles de fils sont compatibles avec les contacts découpés et formés DEUTSCH ?

R : Ces contacts sont compatibles avec des fils de section comprise entre 10 et 22 AWG (0,35 à 6,0 mm²), ce qui les rend adaptés à une large gamme d'applications de signaux et d'alimentation.

 

Q : Quel courant ces contacts peuvent-ils supporter ?

R : Selon la taille du contact, ils peuvent supporter de 7,5 ampères (taille 20) à 25 ampères (taille 12) à une température de fonctionnement continue de 125 °C.

 

Q : Quelles sont les options de placage disponibles pour la résistance à la corrosion ?

R : Les contacts découpés et formés DEUTSCH sont disponibles avec un placage en étain, en nickel ou en or, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter la protection contre la corrosion et les besoins en conductivité à des environnements d'application spécifiques.

 

Q : Que faire si j'ai besoin de contacts plus grands ? Pour plus de courant et pour des fils plus gros ?

R : Notre gamme de contacts solides offre des tailles de contacts supplémentaires pour les applications à courant élevé acceptant des fils de plus gros diamètre 4 AWG [25 mm] et supportant jusqu'à 100 ampères.