Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid hors tension
-
Type de capot isolant :
Couvercle
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique
-
Équipement compatible :
Connecteurs de traversée/isolateurs
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique