Découvrez les solutions de TE Connectivity qui permettent de protéger les animaux et les infrastructures, de réduire les pannes et de créer un réseau électrique plus sûr et plus durable.
Capots pour connecteurs de traversées et isolateurs
Les capots de protection robustes de TE sont conçus pour protéger les isolateurs et les connecteurs de traversées contre les défauts électriques et les contacts avec la faune. Ils s'installent sur les lignes aériennes et dans les postes électriques et contribuent à la fiabilité du réseau et à la prévention des feux de forêt.
Le contact des animaux avec des isolateurs et des traversées sous tension provoque fréquemment des défauts, des coupures et une dégradation prématurée des équipements. Ces capots contribuent à réduire les claquages provoqués par les animaux, à améliorer la fiabilité du réseau et à limiter les interventions de maintenance pendant toute la durée de vie des équipements. En limitant les contacts avec la faune et les sources potentielles d'inflammation, ils contribuent également à prévenir les feux de forêt.
Capots pour connecteurs de traversées et isolateurs
| Moyenne tension | Haute tension |
Protégez les raccordements exposés dans les postes électriques et sur les lignes de distribution contre les contacts avec la faune et la pollution environnementale. Les équipements moyenne tension des postes électriques et des réseaux de distribution sont souvent exposés aux contacts avec des animaux, des débris et autres contaminants. Ces capots permettent d'éviter les contacts phase-phase et phase-terre, de réduire les coupures imprévues et d'améliorer la fiabilité des équipements critiques des réseaux de distribution. |
Protégez durablement les équipements haute tension des lignes aériennes et des infrastructures. Les réseaux de transport sont soumis à des conditions électriques et environnementales exigeantes, dans lesquelles la contamination et les contacts avec la faune peuvent compromettre les performances des isolants. Ces capots contribuent à réduire le risque de claquage, à protéger les équipements de grande valeur et à assurer un transport fiable de l'électricité sur l'ensemble du réseau. |
Découvrez comment les conceptions innovantes de TE permettent d'éviter tout contact avec la faune, de prolonger la durée de vie des équipements et de garantir une alimentation électrique fiable tout en protégeant la nature et les infrastructures critiques.
e
e
e
e