Réduisez les coupures de courant et les risques d’incendie tout en protégeant les espèces sauvages menacées.
Les capots de protection Raychem de TE pour coupe-circuits à fusible, réenclencheurs et équipements de distribution permettent d’éviter les contacts accidentels avec les oiseaux, la végétation et les débris transportés par les intempéries. La plupart s’installent facilement sur des équipements sous tension et présentent une conception monobloc qui assure une protection complète contre les contacts avec la faune et la végétation.
85k€
Le coût horaire moyen d’une coupure de courant s'élève à 85 000 €
≈40%
Environ 40% des coupures de courant sont dues aux animaux ou au contact de la végétation avec les conducteurs
+25
La majeure partie du réseau électrique aux États-Unis à plus de 25 ans
V0+ pour sécurité incendie et fiabilité à long terme
Les capots Raychem de TE sont également proposés en matériau V0+, conçu pour prévenir les claquages provoqués par la faune tout en garantissant d’excellentes performances à long terme. Ce matériau offre les mêmes propriétés que le matériau Raychem standard, avec une résistance aux flammes supplémentaire. Classé UL94-V0, il ne brûle pas et ne produit pas de gouttes enflammées.
Découvrez comment l’expertise de TE en science des matériaux et les essais rigoureux de ses capots haute performance permettent à aux solutions de protection de la faune et des équipements d’améliorer la fiabilité des réseaux pendant une durée pouvant atteindre 40 ans.
Découvrez comment les conceptions innovantes de TE permettent d'éviter tout contact avec la faune, de prolonger la durée de vie des équipements et de garantir une alimentation électrique fiable tout en protégeant la nature et les infrastructures critiques.