Développer ensemble les engins de chantier de nouvelle génération
Votre vision et notre expertise technique permettent de trouver des solutions adaptées aux défis de connectivité liés à la conception de vos équipements lourds.
- Batteries et systèmes de rechargement
- Châssis et habitacle
- Systèmes de mouvement et de contrôle des machines
- Distribution et gestion de puissance
- Engins de chantier intelligents et connectés
- Connexions pour la transmission et le groupe motopropulseur
- Accessoires et systèmes auxiliaires
- Outillage
- Documentation
La transformation du marché mondial des engins de chantier s'accélère. Les normes zéro émission, la conformité EPA Tier 4 ou EU Stage V et la gestion numérique des flottes ne sont pas des tendances futures, mais bien la réalité qui redéfinit vos priorités en matière de conception. Vos clients exigent des excavatrices et des chargeuses qui présentent une connectivité de qualité comme celle d'une automobile, tout en résistant à la poussière des carrières, aux chocs hydrauliques et aux températures extrêmes qui endommagent les appareils électroniques grand public en quelques heures.
La connectivité est essentielle !
Lorsque des engins de 430 kW fonctionnent pendant des périodes de 12 heures et que des charges de 20 minutes suffisent à les recharger, les défaillances des connecteurs ne causent pas seulement des temps d'immobilisation, mais interrompent des chantiers dans leur intégralité. Vos réseaux embarqués, votre maintenance prédictive et vos systèmes de sécurité ADAS nécessitent des connexions conformes à la norme SAE J2030 qui permettent de préserver l'intégrité des signaux malgré des années de vibrations, de poussière et de chaleur, garantissant ainsi la productivité et la rentabilité des machines.
C'est là que TE entre en jeu.
Nos solutions de connectivité robustes offrent des performances éprouvées sur les principaux systèmes des engins de chantier. Nos connecteurs robustes garantissent fiabilité, durabilité et intégration intelligente dans les machines, même dans les environnements difficiles.
Batteries et systèmes de rechargement
Les normes zéro émission favorisent l'adoption des excavatrices électriques, mais la fiabilité du rechargement sur le terrain est déterminante pour leur succès. Lorsque des batteries de 500 kWh ne parviennent pas à se recharger sur des sites éloignés, ces machines coûteuses deviennent inutilisables. Vous avez besoin de connecteurs haute intensité et de prises de recharge pouvant supporter plus de 350 A tout en résistant à la corrosion et aux cycles thermiques.
Châssis et habitacle
Les engins lourds tels que les chargeuses sur pneus, les camions à benne et les excavateurs travaillent sur des chantiers boueux, poussiéreux et accidentés. Il est essentiel de protéger les composants électroniques de la cabine et du châssis contre les vibrations, l'humidité et les débris. Vous avez besoin de connecteurs étanches et robustes qui assurent une connectivité de réseau fiable et qui permettent un fonctionnement ininterrompu des machines.
Systèmes de mouvement et de contrôle des machines
Les défaillances hydrauliques des grues ou des nacelles élévatrices ne causent pas seulement des dommages matériels, elles peuvent également entraîner des accidents mortels. Les normes de sécurité sont de plus en plus strictes et de leur côté, les opérateurs exigent un contrôle précis. Les vérins d'articulation de flèche et les stabilisateurs subissent des chocs qui endommagent les composants électroniques, mais doivent néanmoins garantir un contrôle au millimètre près. Nos connecteurs étanches offrent une fiabilité essentielle à la sécurité en cas de chocs et de pics de pression.
Distribution et gestion de puissance
Les pelles hydrauliques et les camions miniers sont soumis à des pics de charge qui endommagent les composants électroniques standard. La réglementation européenne Stage V imposant une efficacité sur le plan de la consommation d'énergie et les cycles de fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 exigeant une grande fiabilité, une seule panne d'onduleur peut entraîner des temps d'immobilisation coûteux et nuire à la réputation de l'entreprise. C'est pourquoi vous recherchez des connecteurs robustes comme ceux ci-dessous pour optimiser la gestion de la charge et prolonger la durée de vie des batteries.
Engins de chantier intelligents et connectés
La numérisation stimule la demande en matière de systèmes d’aide à la conduite (ADAS), de caméras, de lidar/radar et de télématique dans les engins de chantier. Vous devez relever le défi d'intégrer des systèmes d'infodivertissement et d'aide à la conduite qui améliorent la sécurité, la productivité et la connectivité, et qui continuent de fonctionner même dans des conditions difficiles.
Connexions pour la transmission et le groupe motopropulseur
Lorsque les excavatrices et les bulldozers travaillent pendant 12 heures d'affilée dans des carrières poussiéreuses, les pannes de transmission paralysent l'ensemble des projets. Les réglementations EPA Tier 5 imposent de repenser les groupes motopropulseurs afin d'intégrer des moteurs électriques aux moteurs thermiques. Vous avez besoin de connecteurs haute tension et de solutions traversantes capables de résister à des vibrations supérieures à 3G tout en gérant des systèmes de plus de 800 V. Nos connecteurs garantissent l'intégrité de l'alimentation électrique dans des plages de température comprises entre -40 °C et +125 °C.
Accessoires et systèmes auxiliaires
Les fonctions auxiliaires telles que les pompes, les compresseurs et les prises de force électriques (ePTO) nécessitent des connecteurs et des commandes robustes pour garantir leur efficacité. Les composants de gestion thermique sont de plus en plus essentiels, car les systèmes électrifiés génèrent de nouvelles charges thermiques qui exigent des solutions de refroidissement plus ingénieuses. Nos connecteurs étanches permettent aux systèmes auxiliaires de maintenir des performances optimales malgré les cycles de température et la contamination.
Outillage
Les engins lourds nécessitent des connexions sans défaillance. Nos solutions d’outillage, allant des outils de sertissage manuels et équipements automatisés aux applicateurs ainsi qu’aux outils d’insertion et d’extraction, sont conçues pour accompagner l’assemblage des faisceaux électriques pour engins de construction à toutes les échelles de production. Elles garantissent des sertissages constants et de haute fiabilité, capables de résister à des niveaux élevés de vibrations, de température et de contraintes mécaniques.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e