Connectivité pour les équipementiers pour leur équipements agricoles

Élargir les perspectives d'avenir des équipements agricoles avec TE

Votre vision et notre expertise technique sont les clés pour trouver des solutions adaptées à vos défis de connectivité dans la conception de vos véhicules agricoles

Les machines agricoles entrent dans une nouvelle ère. Le marché mondial des tracteurs électriques devrait atteindre 2,9 milliards d'euros d'ici 20030*, tandis que le marché de l'agriculture intelligente devrait grimper à 20,3 milliards d'euros d'ici 2029*. Cette croissance rapide est alimentée par l'adoption croissante de l'automatisation, de l'agriculture de précision et des technologies basées sur les données qui redéfinissent la conception et le fonctionnement des équipements.

 

La connectivité est essentielle !

Lorsque vos moissonneuses-batteuses et vos pulvérisateurs tombent en panne en pleine saison, les agriculteurs perdent des millions en termes de rendement agricole. Vos conceptions ont besoin de connecteurs capables de résister à plus de 20 000 heures d'exposition à la poussière, aux produits chimiques et aux vibrations, tout en permettant une agriculture de précision et une transmission de données à haut débit sur les véhicules que les agriculteurs considèrent désormais comme essentiels pour une agriculture compétitive.

C'est là que nous intervenons !

Notre gamme offre des performances éprouvées sur le terrain qui améliorent la productivité et la durabilité de vos différentes applications, des tracteurs aux moissonneuses, en passant par les équipements de plantation, de travail du sol ou de pulvérisation, et bien plus encore.

Batteries et systèmes de rechargement

Avec l'électrification des machines agricoles, il est essentiel de disposer d'une connectivité fiable. Les batteries et les prises de recharge nécessitent des connecteurs étanches et protégés contre les contacts accidentels, conçus pour supporter jusqu'à 480 V CA ou 700 V CC. Ces interfaces robustes offrent une recharge rapide et sûre ainsi que des performances fiables dans des conditions difficiles sur le terrain, contribuant ainsi à accélérer la transition vers des équipements électriques durables.

Intégration au niveau du châssis et dans la cabine

Les tracteurs et moissonneuses modernes reposent sur des systèmes de cabine étanches et des faisceaux châssis robustes pour assurer les fonctions GPS, ISOBUS et d’automatisation. Ces machines évoluent dans des environnements exposés à la poussière, à la boue et à des produits chimiques, ce qui sollicite fortement les connecteurs et le câblage. Parallèlement, l’augmentation du contenu électronique, des capteurs aux écrans, accroît la densité et la complexité du câblage. Cela rend le routage optimisé et la facilité de maintenance essentiels, tant pour les fabricants que pour les utilisateurs finaux.

Distribution et gestion de puissance

À mesure que l'électrification se développe, les unités de distribution d'énergie (PDU), les convertisseurs et les onduleurs deviennent le système nerveux de vos équipements agricoles. Vous avez besoin de connecteurs capables de résister à des courants élevés, à la chaleur et aux vibrations sur le terrain, tout en permettant une maintenance prédictive, en réduisant les temps d'immobilisation et en favorisant le développement de l'agriculture de précision.

Machines agricoles intelligentes et connectées

L'agriculture numérique progresse rapidement, grâce aux systèmes ADAS, à la télématique et aux capteurs de précision qui contribuent au développement des fonctions autonomes. Vous avez désormais besoin de connecteurs prenant en charge les protocoles CAN, Ethernet et vidéo haute vitesse tout en résistant aux interférences électromagnétiques, afin de garantir un transfert de données fiable entre vos équipements agricoles connectés.

Connexions pour la transmission et le groupe motopropulseur

Les machines agricoles modernes intègrent des transmissions diesel, hybrides et électriques. Vous devez pouvoir compter sur des connecteurs résistants aux huiles, aux vibrations et à des températures pouvant atteindre 150 °C, tout en transférant en toute sécurité jusqu'à 700 V CC aux moteurs électriques et aux outils. La fiabilité haute tension est essentielle pour faire évoluer les tracteurs électriques.

Accessoires et systèmes auxiliaires

Les équipements tels que les pompes, les compresseurs et les systèmes de prise de force électriques (ePTO) nécessitent des connecteurs modulaires robustes, capables de fournir une puissance élevée dans des conditions difficiles. Vous devez concevoir des produits faciles à entretenir et prêts pour l'électrification future, offrant une fiabilité optimale pour divers accessoires et équipements agricoles.

Outillage

Nos solutions d’outillage accompagnent chaque étape de l’assemblage des faisceaux électriques agricoles. Avec des outils de sertissage manuels pour les réparations sur le terrain, des équipements d’établi pour les volumes intermédiaires et des applicateurs de haute précision pour les lignes automatisées, nous garantissons des sertissages fiables, conçus pour résister à la poussière, à l’humidité et aux contraintes exigeantes de l’agriculture moderne.

Documentation