Pourquoi l’étanchéité des raccords est-elle essentielle

Dans les systèmes électriques modernes, les points de raccordement comptent souvent parmi les points les plus vulnérables des faisceaux électriques. Situés dans des espaces exigus et exposés à l’humidité, aux fluides, aux cycles de température et aux vibrations, les raccords non protégés peuvent entraîner de la corrosion, une dégradation des performances électriques et des défaillances du système. La gamme de solutions d’étanchéité de la division Performance Materials de TE Connectivity pour raccords aide les ingénieurs à relever ces défis grâce à des matériaux dont l'efficacité a été prouvée et à une expertise en matière d'applications.

Principaux enjeux
de fiabilité

  •  Pénétration d’humidité et infiltrations par remontées capillaires
  • Corrosion des brins de fils conducteurs
  • Contraintes mécaniques dues aux vibrations
  • Exposition aux cycles thermiques
  • Raccords situés dans des espaces exigus
  • Exigences en matière de cohérence de la fabrication

Gamme complète de solutions pour la protection des raccords

Solutions adaptées à chaque exigence de conception

Notre gamme d’étanchéité pour les raccords combine l’isolation, la protection contre les agressions extérieures, le soulagement des contraintes et le renforcement mécanique au sein d'une seule et même solution. Que vous conceviez des faisceaux pour l’industrie automobile, des systèmes de batteries pour véhicules électriques, des équipements industriels ou des plateformes de transport, TE propose des solutions conçues pour offrir une durabilité à long terme et optimiser la production.

• Gaines thermorétractables avec adhésif : Pour assurer l’étanchéité et la protection mécanique des raccords de fils exposés à l’humidité, aux fluides et à des environnements de fonctionnement difficiles.

• Solutions avec taux de rétreint élevés : Compatibles avec plusieurs diamètres de fils et permettent de simplifier la gestion des stocks et les processus de production.

• Solutions ignifugées : Conçues pour être utilisées dans des environnements nécessitant une sécurité et des performances accrues.

• Manchons et capuchons d’extrémité : Solutions spécialement conçues pour renforcer la protection contre les agressions extérieures dans des environnements d’installation exigeants.

• Produits homologués pour l'industrie automobile : Conçus pour prendre en charge les architectures électriques au niveau de la carrosserie, du châssis, de la batterie et la distribution de puissance haute tension

Avantages en termes
de performances

• Protection contre les agressions extérieures : Forme une barrière durable contre l’eau, les sels de déneigement, l’humidité, les huiles, les carburants, les fluides hydrauliques et autres contaminants. 

• Protection mécanique : Assure résistance à l’abrasion, protection contre les coupures et soulagement des contraintes dans les zones de transition critiques. 

• Résistance thermique : Maintient les performances d’étanchéité sur de larges plages de températures et lors de cycles thermiques répétés. 

• Fiabilité lors de la production : Permet un assemblage reproductible grâce à des caractéristiques de rétreint prévisibles et à un écoulement visible de l’adhésif. 

• Optimisation des stocks : Les solutions à fort taux de rétreint conviennent à plusieurs diamètres de fils, ce qui réduit le nombre de références à gérer et les coûts de stockage.  

infographie sur les raccords – pfm

Domaines d’utilisation

Véhicules MCI &
véhicules électriques

Protégez les raccords critiques dans les domaines suivants :

• Faisceaux de carrosserie
• Systèmes de châssis
• Batteries des véhicules électriques
• Systèmes de distribution haute tension
• Infrastructures de rechargement

L’électrification accroît la complexité des faisceaux, la densité de puissance et les exigences de fiabilité. Une protection robuste des raccords est donc plus essentielle que jamais.   

Transport commercial

• Faisceaux électriques des camions et bus

• Engins de chantier

• Machines agricoles

• Véhicules hors route

Conçus pour résister aux vibrations, aux chocs, aux fluides et aux conditions environnementales difficiles. 

Équipements industriels

• Automatisation industrielle
• Robotique
• Systèmes électriques
• Équipements électroniques pour environnements difficiles

Assurer une protection là où les temps d'arrêt et les défaillances des systèmes engendrent un coût élevé.