Gaines BIOFUSE – BISS (Bio innovation Splice Sealing)

La gaine BISS (Bio innovation Splice Sealing) est la première gaine thermorétractable d'origine biologique de la gamme BIOFUSE de TE Connectivity. La gaine BISS est conçue pour offrir un excellent soulagement des contraintes, une isolation électrique, une étanchéité à l'environnement. Elle est ignifugée et offre un taux de rétreint élevé. Ses performances et ses caractéristiques sont équivalentes à celles de deux gaines thermorétractables existantes de TE Connectivity : ES2000 et RBK-ILS.

La gaine BISS est conçue pour offrir un excellent soulagement des contraintes, une isolation électrique, une étanchéité à l'environnement. Elle est ignifugée et offre un taux de rétreint élevé. Ses performances et ses caractéristiques sont équivalentes à celles de deux gaines thermorétractables existantes de TE Connectivity : ES2000 et RBK-ILS. 

La gaine BISS conservera ses excellentes capacités d'étanchéité, grâce au même adhésif thermofusible qui s'écoule dans et autour du câble et des jonctions, afin d'empêcher l'humidité et les fluides de pénétrer dans la gaine pendant l'application, ce qui pourrait causer de la corrosion et des dommages mécaniques.

De plus, la gaine BISS maintiendra une excellente résistance aux contraintes et protection contre les chocs pour les fils et les jonctions nécessitant un niveau d'isolation et de protection maximal, ce qui lui permettra d'assurer les performances spécifiées pendant toute la durée de vie prévue de l'application.

Domaines d’utilisation

  • Étanchéité des raccordements et jonctions
  • Isolation électrique des jonctions de fils, des extrémités et des composants
  • Configurations à fils multiples (jusqu'à 7 fils)

Caractéristiques

  • Extrêmement ignifugées
  • Sans halogène
  • Indice d'inflammabilité : ASTM D2671, procédure B
  • Conforme aux normes REACH et RoHS
  • Conforme à la norme CA PROP 65
  • Le rapport de rétreint de 4:1 permet, à l’aide de seulement quelques tailles de gaine, de couvrir une large gamme de diamètres de prolongateurs et de composants

Avantages

  • Les produits biosourcés ont un polymère fluoré réticulé inférieur à celui des produits conventionnels
  • Excellente étanchéité environnementale
  • Protection contre la pénétration de l'humidité et des fluides
  • Prévention de la corrosion
  • Adaptés pour résister à divers fluides automobiles
  • Excellente protection contre les chocs et contraintes pour les jonctions et configurations de fils
  • Offre une excellente isolation électrique pour prévenir les dommages et prolonger la durée de vie des jonctions

 

logo combiné faible émission de carbone et je suis vert
BISS (Bio innovation Splice Sealing)
Play video
Vidéo en anglais
BISS (Bio innovation Splice Sealing)
Vidéo en anglais
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Play video
Vidéo en anglais
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Vidéo en anglais